UL Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20230808Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Forureningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Iht. UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Apparatstik forvæg, Effekt, 4-polet, Stift, lige, M12-Standard, S-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Forureningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Iht. UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |