SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,5-US - Apparatstik forvæg
1329931

Apparatstik forvæg, Effekt, 5-polet, Indbygningsstik, lige, M12-Standard, kodning: L, til åben ledningsende, Formontage, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-ledning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
Monteringsvenlig, optimeret XL-huskontur med nøglebredde 19
Mekanisk tilspændingsbegrænsning til langtidsstabil tætning
Færdigkonfektioneret med ledninger til anvendelse med det samme
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder
Ledningerne er støbte, så de opnår optimal tæthed
For en høj overførselssikkerhed: skærmtilslutning til kassen med valgfri EMC-møtrik