UL Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20230808Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Forureningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Iht. UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Apparatstik forvæg, Effekt, 5-polet, Indbygningsstik, lige, M12-Standard, kodning: K, til åben ledningsende, Formontage, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 1 m, 2,50 mm2, PEX-ledning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Forureningsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
Iht. UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 |