UL Recognized
Godkendelses-ID: E468743-20230808Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Apparatstik forvæg, Effekt, 5-polet, Indbygningssokkel, lige, M12-Standard, kodning: L, til åben ledningsende, Formontage, M16 x 1,5, Enkeltledninger, kabellængde: 2 m, 2,50 mm2, PEX-ledning
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |