cULus Recognized
Godkendelses-ID: E221474-20140616| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 4 A | 22 - 20 | ||
Apparatstik bagvæg, Universal, 4-polet, Stift, lige, M12-Push-Pull med udvendig lås, A-kodning, til åben ledningsende, Enkeltledninger, kabellængde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledning, støbt, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)
| Bemærk til driften | De anførte elektriske og mekaniske data forudsætter et korrekt aflåst og monteret stikpar. Hvis stikket er ulåst, og hvis der er fare for snavs, skal stikket låses af en beskyttelseskappe > IP54. Der skal derudover tages højde for påvirkninger på grund af ledere, ledninger eller printkortmontage. |
| Bestillingsnøgle: | Kontramøtrikken er indeholdt i leveringen |
| Generelt | Kontakttilslutningstype crimp-tilslutning |
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
| • ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
| • ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
| • Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
| • Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
| • Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
| • Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
| • Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
| • Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
| • Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
| • Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
| • Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
| • Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
| • Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
| • Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Monteringstype | Bagmontage (M16 x 1,5 med møtrik) |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden) |
| Produkttype | Rundstik (apparatsiden) |
| Anvendelse | Signal |
| Sensortype | Universal |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelafgange | 1 |
| Skærmet | nej |
| Kodning | A |
| Forskruning | M12 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 3 |
| Materiale (Huse) | CuZn/Ni |
| Materiale Støbemasse | PUR (støbt) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale pakning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Mærkeimpulsholdespænding | 2,5 kV |
| Gennemgangsmodstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
| Mærkespænding UN | 250 V (AC) |
| 250 V (DC) | |
| Mærkestrøm IN | 4 A |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Maks. ledningsmodstand | 57,6 mΩ/m |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Enkeltledninger |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertværsnit | 0,34 mm² |
| Tilspændingsmoment | 3 Nm ... 4 Nm (I indbygningssiden) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | > 100 |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion hoved | Stift |
| Kabelafgang hoved | lige |
| Gevindtype hoved | M12 |
| Låsetype hoved | Push-Pull med udvendig lås |
| Kodning | A |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion hoved | åben ledningsende |
| Ledningslængde | 0,5 m |
| Kabeltype | TPE-ledning |
| Signaltype/kategori | Universal |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
| Ledningstværsnit | 0,34 mm² |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Materiale lederisolation | TPE |
| Vægtykkelse isolering | 0,21 mm (Lederisolering) |
| Mærkespænding ledning | 300 V |
| Prøvespænding ledning | 3000 V AC |
| Ledningsmodstand | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Isolationsmodstand for ledninger | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 (i tilsluttet tilstand) |
| IP65 (i tilsluttet tilstand) | |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 85 °C (Stik/bøsning) |
| -40 °C ... 85 °C (uden mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevægelig installation) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installation) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-010 |
| Bemærk | Push-Pull |
| Normbetegnelse | M12-rundstik |
| Standarder | i henhold til IEC 61076-2-101 |
| Normbetegnelse | Chok, vibration |
| Standarder | i henhold til EN 50155 |
| Normbetegnelse | Chok, vibration |
| Standarder | i henhold til EN 61373:2011 |
| Varenummer | 1108128 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | ABQCCB |
| Produktnøgle | ABQCCB |
| GTIN | 4063151012021 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 36,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 23,89 g |
| Toldtarifnummer | 85444290 |
| Oprindelsesland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |