LS-EMLP (27X12,5) SR
-
Apparatetiketter
0831716
Apparatetiketter, Ark, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 78, tekstfeltets højde: 12,5 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Apparatmærkning til påklæbning
Færdigkonfektionerede apparatetiketter i det veldokumenterede Lasersheet-format til optimal positionering i mærkningsenheden
Høj kontrast takket være sølvfarvet dæklag med sort mærkning