US-PML-W200 (50X50) CUS
-
Advarselsskilt
1014135
Advarselsskilt, kan bestilles: Kortvis, gul/sort, med tekst efter ønske: Blank, monteringstype: limning, diameter: 0 mm, Antal mærkeskilte: 4, tekstfeltets højde: 50 mm, tekstfeltets bredde: 50 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Anlægsmærkeskilt |
Anvendelsesområde | Advarselsskilte |
Advarselsmærkning iht. ISO 7010 | |
Konstruktion | Trekant |
Mærkning | |
Antal mærkeskilte | 4 |
Mærkning | Blank |
Mærkningsteknologi | Termotransfer til ark og kort |
Bredde | 50,00 mm |
Højde | 56,63 mm |
Dybde | 0,08 mm |
Længde | 50 mm |
Tykkelse folie | 60 µm |
Tykkelse lim | 25 µm |
Lim | Acrylat |
Farve | gul/sort |
Materiale | PVC |
Materialeindhold | Silikonefri |
Testspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i henhold) |
Funktionskrav | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestået |
Klisterbånd test | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i henhold) |
Resultat | Test bestået |
UV-bestandighed | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i henhold til) |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling. |
Temperaturbestandighed | |
Testspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test bestået |
Gnidebestandighed på mærkningerne | |
Testspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i dele) | |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestået |
Vand + rensebenzin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestået |
Natriumhydroxid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestået |
Bestandighed over for kemikalier, olie og brændstoffer | |
Testspecifikation | ISO 175:2010 (i henhold) |
Prøvningsvarighed | 168 h |
Saltvand (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestået |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestået |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestået |
IRM 901 | Test bestået |
IRM 902 | Test bestået |
IRM 903 | Test bestået |
Test i kondensvand-vekselklima med svovldioxidholdig atmosfære | |
Testspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Test bestået |
Metode | Metode B |
Cyklusser | 2 |
Salttågetest | |
Testspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestået |
Prøvningsvarighed | 96 h |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 90 °C |
Omgivelsestemperatur (montage) | > 10 °C |
Anbefalet omgivelsestemperatur (opbevaring/transport) | 22 °C |
Anbefalet luftfugtighed (opbevaring/transport) | 50 % ... 55 % (Tør og mørk opbevaring i originalemballage anbefales) |
Lagerholdbarhed | 2 År |
Gnidebestandighed | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | limning |
Varenummer | 1014135 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BG8159 |
Produktnøgle | BG8159 |
GTIN | 4046356786737 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 3,22 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 3,22 g |
Toldtarifnummer | 49119900 |
Oprindelsesland | DK |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 40200203 |
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
UniSheet - advarselsskilte til påklæbning, med tekst efter ønske
Egnet til anvendelse indendørs og udendørs
Advarselsskiltene overholder den internationale standard efter ISO 7010
Højfleksibel, blød PVC-etiket, som tilpasser sig ujævne overflader.
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre