Mode 3-styring til opladning af elkøretøjer iht. IEC 61851-1 til opladningsmåde B og C med integreret DC-fejlstrømsovervågning og Ethernet-kommunikationsgrænseflade.
EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH
-
AC-Ladestyring
1018701
AC-ladestyring iht. IEC 61851-1, client eller stand-alone, Modbus-TCP via Ethernet, tilslutning af RFID-læser og energimåler via RS-485, DC-fejlstrømsovervågning, deaktivering af stik ved strømsvigt
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Produkttype | AC-ladestyring |
Produktfamilie | CHARX control advanced plus |
Anvendelse | AC-ladestyring til private og erhvervsmæssige applikationer (EU/CN) |
Driftstype | Stand-Alone |
Client | |
Frigørelseshåndtag til netudfald | Integreret frigørelsesfunktion for aflåsningsaktuatoren til adskillelse af infrastruktur-ladestikket og infrastruktur-ladedåsen |
Antal opladningspunkter | 1 |
Lademodus | Mode 3, Case B + C |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Ladestyringer | |
Antal opladningspunkter | 1 |
Type af ladestrøm | AC |
Egetforbrug | < 3 W (Tomgang) |
Effektoptagelse | < 10 W |
Frigørelseshåndtag til netudfald | Integreret frigørelsesfunktion for aflåsningsaktuatoren til adskillelse af infrastruktur-ladestikket og infrastruktur-ladedåsen |
Målestrømkonvertere | |
Tilslutningstype | Tilslutningsstik |
Diameter på målespole | 15 mm |
Måleområde: Fejlstrøm | |
Mærkefrekvens fn | ≤ 2000 Hz |
Mærkedifferensstrøm | ± 300 mA |
Fejlstrøm IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
Målestrøm In | 32 A (3-faset, 4x6mm²) |
48 A (1-faset) | |
Udkoblingstid ved IΔn | < 180 ms |
Reaktionstid ved 2 x lΔn | < 70 ms |
Udkoblingstid ved 5xIΔn | < 20 ms |
Forsyning | |
Forsyningsspænding | 230 V |
Forsyningsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC (Mærkespændingsområde) |
Effektoptagelse | < 3 W (Tomgang) |
Effektoptagelse | < 10 W (maksimalt) |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Digital | |
Antal digitale indgange | 5 |
Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
Mærkestrøm IN | ≤ 4 mA |
Indgangsspænding UN | 12 V |
Indgangsspændingsområde | 0 V ... 3 V (Slukket) |
Indgangsspændingsområde U2 | 9 V ... 15 V (Til) |
Digital | |
Betegnelse udgang | 4 digitale udgange |
Tilslutningsteknik | Skruetilslutning |
Maksimal udgangsspænding | 30 V |
Maksimal udgangsstrøm | 0,2 A (Sumstrøm for alle udgange; internt forsynet) |
Maks. udgangsstrøm pr. kanal | 0,6 A (Pr. udgang; eksternt forsynet) |
Koble | |
Betegnelse udgang | Relæudgang C1,2 |
Minimal koblingseffekt | 4000 VA |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC (Ekstern forsyning) |
Brydestrøm maks. | 16 A |
Koble | |
Betegnelse udgang | Motorkoblingsudgang |
Koblingsspænding maks. | 12 V (Intern forsyning) |
Brydestrøm maks. | 1 A (maksimalt) |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Ledertværsnit AWG | 26 ... 16 |
Grænseflade | Ethernet (1x) |
RS-485 | |
Grænseflade | RS-485-2-leder |
Bussystem | RS-485 |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Antal grænseflader | 1 (til energimåleapparat og RFID-læser) |
Antal understøttede deltagere | 2 |
Overførselsrate område | 4,8 kbit/s ... 115,2 kbit/s (kan indstilles) |
Understøttede protokoller | Modbus/RTU (Master) |
Ethernet | |
Grænseflade | Ethernet |
Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
Antal grænseflader | 1 |
Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s |
Transmissionslængde | 100 m |
Understøttede protokoller | Modbus/TCP |
Statusvisning | 5 x LEDs |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Højde | < 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
Konformitet/godkendelser | |
Konformitet | CE-konform |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
Støjimmunitet over for udladning af statisk elektricitet | EN 61000-4-2: 8 kV luft-, 4 kV kontaktudladning |
Støjimmunitet over for elektromagnetiske felter | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
Støjimmunitet over for ledningsbåret højfrekvens | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
Støjimmunitet over for hurtige transienter (Burst) | EN 61 000-4-4: Netindgang 2 kV, dataledning 1 kV |
Hus | DIN 43880 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-3 |
Standarder | |
Standarder | IEC 61851-1 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 1018701 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | XWBBCA |
Produktnøgle | XWBRCA |
GTIN | 4055626503691 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 538,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 538,3 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre