AC-ladekabel med køretøjsladestik og åben ledningsende til ladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV) med type 2-køretøjsladestikdåse, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)
EV-T2M3C-1AC32A-4,0M6,0ESBK00
-
AC-ladekabler
1405198
CHARX connect, Type 2, kabler: 4 m, lige, IEC 62196-2, AC-ladeledning med køretøjsladestik, åben ledningsende, med beskyttelseskappe
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Bekvem at håndtere med ergonomisk håndgreb og ekstra gummieret grebskomponent