Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Tilslutningsteknik og elektronikhuse til I/O-systemer

Building Intelligence

Hurtig og sikker overførsel af ind- og udgangsdata.

Download brochuren
Mand ved styretavle med tilslutningsteknik og elektronikhuse til I/O-systemer

Dine anvendelser – vores løsninger

I/O-systemer registrerer samtlige datapunkter i en moderne bygning. Derved kan du overføre ind- og udgangsdata mellem styrings- og anvendelsesniveau. De er grænsefladen mellem Ethernet-netværk og de ofte fieldbus-baserede sensorer og aktuatorer. Modulære I/O-moduler kan nemt udvides til at kunne integrere yderligere funktioner. For at opnå en bred vifte af funktioner tilbyder Phoenix Contact modulære elektronikhuse og afstemt tilslutningsteknik. Så du kan nemt sammensætte tilpassede elektronikmoduler med standardiserede enhedsgrænseflader eller med særlig kompakte fronttilslutninger.

Hyppige anvendelser til enhedstilslutninger til I/O-systemer

  • I/O-moduler
  • I/O-styringer
  • Styring af aktuatorer og sensorindgange

Hyppige anvendelser til enhedstilslutninger til I/O-systemer

  • I/O-moduler
  • I/O-styringer
  • Styring af aktuatorer og sensorindgange

Dine fordele

  • Høj fleksibilitet takket være modulært byggeklodssystem med tilslutningsteknik
  • Standardiserede enhedstilslutninger som RJ45, USB, D-SUB eller antennebøsninger
  • Kan let tilpasses individuelt mht. design, farve og mærkning
  • DIN-skinne busforbindere med parallelle og serielle kontakter for enkel modul-til-modul-kommunikation
Printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik

Alsidige printklemmer og -tilslutningsstik

I/O-systemer er lige så mangfoldige som de opgaver, de varetager. Enhederne skal være lette at installere og vedligeholde, selv på begrænset plads. Kompakte printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact kombinerer kompromisløs pålidelighed med et højt niveau af brugervenlighed.

  • Tilslutningsstik og klemmer til printkortet
  • Til deling fra 2,5 mm til 5,08 mm
  • Til strømme op til 24 A (IEC) / 20 A (UL)
  • Versioner med skrue- eller fjederkrafttilslutning
Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Komponenter til industrielektroniske apparater bliver ikke blot mere og mere kompakte. Antallet af funktioner og effektiviteten øges også. Board-to-board-stik til forbindelse af flere printkort inde i enheden danner grundlaget for sådanne enheder. De egner sig særligt til decentrale og modulære anvendelser i I/O-styringer eller I/O-moduler.

  • Kompakt deling på 0,8 mm og 1,27 mm
  • Skærmede og uskærmede udgaver
  • Horisontale og vertikale varianter til forskellige printkortretninger
  • Til stablingshøjder fra 6 til 12 mm
SKEDD-kantkonnektorstik til stikbare og løsbare printkorttilslutninger

SKEDD-kantkonnektorstik til stikbare og løsbare printkorttilslutninger

SKEDD-kantkonnektorstik til stikbare og løsbare printkorttilslutninger

Det tekniske udstyr til I/O-moduler er lige så mangfoldigt som de opgaver, de varetager. SKEDD-kantkonnektorstik til printkorttilslutning er vigtige for en høj fleksibilitet ved planlægning af et printkortdesign. Ud over til I/O-systemer anvendes de også i port- og dørstyringer samt i signallamper, betjeningsterminaler, displays, alarmanlæg eller røg- og brandalarmer.

  • Spredenitter til sikker aflåsning uden lodning
  • Udformning i en eller to rækker til 3,5 mm og 5,0 mm deling
  • Med Push-in fjedertilslutning eller crimptilslutning
  • Til strømme op til 12 A og spændinger op til 320 V
Elektronikhuse i ME-IO-serien til I/O-styringer

Elektronikhuse i ME-IO-serien til I/O-styringer

Elektronikhuse i ME-IO-serien til I/O-styringer

I/O-moduler til montering på bæreskinne i styreskabet er som regel modulært opbygget for nemt at kunne integrere ekstra automatiseringsdeltagere. Kompakte mål samtidig med en høj fleksibilitet ved valg og placering af tilslutningsteknik er et afgørende succeskriterium. Til disse funktionskrav egner elektronikhuse i serien ME-IO sig ideelt. Takket være den modulære konstruktion kan du nemt sammensætte skræddersyede I/O-moduler eller endda signalrangeringer med fronttilslutninger til op til 54 poler pr. modul.

  • Tre modulbredder (18,8 mm, 37,6 mm og 75,2 mm) åbner for flere forskellige anvendelsesmuligheder
  • Komfortable fronttilslutninger til overførsel af signaler, data og effekt
  • Stor tilslutningstæthed: 4- og 6-polede tilslutningsstik i delingerne 3,5 mm og 5,0 mm
  • Blockbelts gør det muligt at samle printkortstik på meget lidt plads på en vilkårlig mekanisk måde
Elektronikhuse i ICS-serien til automatiseringsenheder

Elektronikhuse i ICS-serien til fremtidsorienterede automatiseringsenheder

Elektronikhuse i ICS-serien til fremtidsorienterede automatiseringsenheder

Ud over analoge indgange omfatter moderne I/O-moduler ofte kommunikationsgrænseflader til Ethernet-baseret kommunikation. Indbygningshuse til bæreskinner i serien ICS muliggør en særligt fleksibel opbygning af individuelle moduler med standardiserede tilslutninger som RJ45, D-SUB, USB eller antennebøsninger. Forskellige modulbredder, -dybder og -højder muliggør meget fleksible anvendelser som små ventilatormotorer eller IoT-anvendelser. Takket være omfattende termosimulationer får du støtte til designet af printkortlayoutet. Med de valgfrie kølelegemer egner de sig også til højtydende anvendelser med høj processorhastighed.

  • Kan anvendes fleksibelt takket være omfattende værktøjskasse og passende tilslutningsteknik
  • Standardiserede tilslutninger såsom RJ45, USB, D-SUB og antennebøsninger
  • Kan let tilpasses individuelt mht. form, design, farve og mærkning
  • 8-polede DIN-skinne busforbindere med parallelle og serielle kontakter for en enkel modul-til-modul-kommunikation
Elektronikhuse i ME-MAX-serien i modulær skivekonstruktion

Elektronikhuse i ME-MAX-serien i modulær skivekonstruktion

Elektronikhuse i ME-MAX-serien i modulær skivekonstruktion

Funktionelle og designorienterede halvskalshuse i ME MAX-serien tilbyder multifacetterede løsninger til adaptive I/O-moduler og alle andre applikationer i styreskabet. Den modulære skivekonstruktion, en ortogonalt anbragt tilslutningsteknik og effektive 5-polede DIN-skinne busforbindere muliggør brugerorienteret apparatdesign.

  • Syv modulbredder fra 6,2 til 90 mm
  • Tilslutningsteknik med skrue- eller fjederkrafttilslutning til 3,5 mm, 5,0 mm og 7,25 mm deling
  • Op til tre tilslutningsniveauer på husets over- og underside
  • 5-polede DIN-skinne busforbindere med parallelle og serielle kontakter for en enkel modul-til-modul-kommunikation
Elektronikhuse i ME-serien i bægerform

Elektronikhuse i ME-serien i bægerform til enkel elektronikmontage

Elektronikhuse i ME-serien i bægerform til enkel elektronikmontage

Elektronikhuse i serien ME har en funktionel indpakning til bestykkede printkort. Bægerformen med de formonterede sidevægge forenkler slutmontagen enormt. Den ortogonalt anbragte tilslutningsteknik muliggør mange forskellige løsninger til styreskabsanvendelser som f. eks. individuelle I/O-moduler. ME-serien byder desuden på en funktionel indpakning til bestykkede printkort samt til brug af TFT-displays – f. eks. til visning af energiforbrug.

  • Syv modulbredder fra 12,5 til 90 mm
  • Montagevenligt bægerprincip til hurtig slutmontage
  • Tilslutningsteknik med skrue- eller fjederkrafttilslutning til 3,5 mm, 5,0 mm og 7,25 mm deling
  • Op til tre tilslutningsniveauer på husets over- og underside
  • 5-polede DIN-skinne busforbindere med parallelle og serielle kontakter for en enkel modul-til-modul-kommunikation