Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Tilslutningsteknik og elektronikhuse til bygningskommunikation

Building Intelligence

Effektiv overførsel af data, signaler og power.

Download brochuren
Projektor fastgjort til loftet

Dine anvendelser – vores løsninger

Router, PoE-switches, Access points og gateways er knudepunkter for en effektiv bygningskommunikation. Uafhængig af anvendt kommunikationsprotokol og overførselsmedium har disse kommunikationsenheder brug for effektive printkorttilslutninger til overførsel af data og effekt. Det omfattende IP20-program fra Phoenix Contact omfatter veldokumenterede printklemmer og -tilslutningsstik, rundstik, datastik, Board-to-board-tilslutningsstik samt tilhørende elektronikhuse. De effektive grænseflader opfylder høje krav og sikrer kommunikationsnetværkets tilgængelighed.

Hyppige anvendelser for enhedstilslutninger inden for bygningskommunikation:

  • Betjeningsterminaler
  • Kamerasystemer
  • Embedded Systems og Raspberry Pi-anvendelser
  • HMI
  • Røg- og brandalarmer
  • Routere
  • Industri-pc'er (IPC)
  • Styringer
  • Switches

Hyppige anvendelser for enhedstilslutninger inden for bygningskommunikation

  • Betjeningsterminaler
  • Kamerasystemer
  • Embedded Systems og Raspberry Pi-anvendelser
  • HMI
  • Røg- og brandalarmer
  • Routere
  • Industri-pc'er (IPC)
  • Styringer
  • Switches

Dine fordele

  • Mange forskellige anvendelser: Løsninger til Board-to-board-, Wire-to-board- og Wire-to-wire-anvendelser
  • Fleksibel i brug: Elektronikhuse og tilslutningsteknik til styreskabs- og bygningsinstallation
  • Funktionelt adaptiv: Talrige tilslutnings- og aflåsningsteknikker sikrer høj grad af komfort ved installation og varig driftssikkerhed
  • Universelt komponentdesign: Enhedstilslutninger og tilslutningsstik til signal, data og effekt fra én leverandør
  • Omfattende produktprogram af kabel- og apparatstik til kobber- og lysledere
Kobberbaserede datastik til store båndbredder

Kobberbaserede datastik til store båndbredder

Kobberbaserede datastik til store båndbredder i informations- og telekommunikationsanvendelser

Switches, Access points, extendere eller mediekonvertere bearbejder permanent signaler og data. I takt med den stigende bygningsdigitalisering øges kravene til båndbredde. Kobberbaserede datastik fra Phoenix Contact muliggør en sikker og pålidelig dataoverførsel på op til 10 Gbit/s.

  • Standardiserede pin-belægninger som RJ45, USB, D-SUB
  • Enkel fieldkonfektionering takket være lyntilslutninger som IDC-, Pierce- eller fjederkrafttilslutning
  • Løsninger til indendørs og udendørs brug
  • Pålidelige beskyttelseskoncepter til fysiske, mekaniske og elektriske påvirkninger
Apparat- og ledningsforbindere til Single Pair Ethernet

Apparat- og ledningsforbindere til Single Pair Ethernet

Kabel- og apparatstik til Single Pair Ethernet

Til steder, hvor sensorer og aktuatorer skal implementeres på begrænset plads og på samme tid skal være lette at vedligeholde, har standardiserede kabel- og apparatstik til Single Pair Ethernet (SPE) deres styrke. SPE egner sig godt som kompakt og effektiv grænseflade – også til kontorlokaler. Med Single Pair Ethernet lukker kommunikationsprotokollen til datakabling inde i bygningen den sidste meter fra styringen til sensoren. Den anvendelsesmæssigt optimerede kabling danner grundlag for fremtidssikret fortrådning af enheden til clouden. Den muliggør en universelt intelligent og skalerbar fortrådning af en anvendelse på alle niveauer.

Kompakte rundstik M8 til M12

Kompakte rundstik M8 til M12 til universel overførsel af signal, data og effekt

Kompakte rundstik M8 til M12 til styringer, routere eller betjeningsterminaler

Der er til vekselrettere, styringer eller kameraer ofte brug for beskyttede grænseflader op til IP65/67, så dataoverførslen til f.eks. pc'er eller HMI bliver sikret. Rundstik i størrelserne M8 til M12 er standardiserede, kompakte, stikkompatible og pålidelige i krævende omgivelser. Den Ethernet-baserede kommunikation for sensorer og aktuatorer åbner tillige op for nye anvendelsesområder. Det brede udvalg inden for kodninger muliggør universelle og gennemgående løsninger til signal-, data- og effektoverførsel.

  • Til signaloverførsel med op til 17 poler
  • Til datahastigheder op til 10 Gbit/s
  • Til ydelser op til 16 A/630 V
  • Hybridstik til data og effekt
Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Robuste Board-to-board-tilslutningsstik til enhedsintern forbindelse af printkort

Komponenter til industrielektroniske apparater bliver mere og mere kompakte. Samtidig stiger antallet af funktioner og effektiviteten. Board-to-board-stik til forbindelse af flere printkort inde i enheden danner grundlaget for sådanne enheder. De egner sig særligt til decentrale og modulære anvendelser inden for bygningsteknik, herunder Embedded Systems, styringer eller HMI.

  • Kompakt deling på 0,8 og 1,27 mm
  • Skærmede og uskærmede udgaver
  • Dataoverførselshastigheder op til 16 Gbit/s
  • Horisontale og vertikale varianter til forskellige printkortretninger
  • Til stablingshøjder på 6 mm til 12 mm
Printklemmer og -tilslutningsstik

Printklemmer og -tilslutningsstik

Kompakte printklemmer og -tilslutningsstik til kommunikationsenheder

Kommunikationsenheder bliver mere og mere effektive – og samtidig mindre, men mere holdbare. Enhedstilslutninger skal være tilsvarende kompakte. Deres intuitive brugervenlighed sikrer ydermere hurtig og sikker tilslutning i miljøer udenfor, også når den udføres af eksternt personale. Printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact kombinerer her høj brugervenlighed, pålidelighed og kompakte mål til dine kommunikationsenheder inden for bygningsautomation, som f.eks. transceivere, switches eller displayenheder.

  • Tilslutningsstik og klemmer til printkortet
  • Kompakt deling på 2,5 til 5,08 mm
  • Til ledertværsnit fra 0,14 mm² til 2,5 mm²
  • Versioner med skrue- eller fjederkrafttilslutning
Kompakte printkortstik i serien PTS

Kompakte printkortstik i serien PTS

Kompakte printkortstik i serien PTS

Kompakte printkortstik og stiftdele er en omkostningseffektiv og brugervenlig mulighed for at kable visningsenheder med displays og højttalere. Tilslutningsstikkene låses nemt fast på undersiden af huset. Kontaktering til printkortet foregår vha. stiftdele i husets overside.

  • Kompakte tilslutningsstik med 5,0 mm deling
  • Ledertværsnit op til 2,5 mm²
  • Til ydelser op til 10 A/400 V (IEC)
  • Gængs låsegeometri til anvendelse i todelte elektronikhuse
Elektronikhuse i BC-serien

Elektronikhuse i BC-serien

Elektronikhuse i BC-serien

Bæreskinnehuse i serien BC til bygningskommunikation muliggør en høj grad af fleksibilitet mht. tilslutningsvalg for printkortet. Husene er ideelle til apparater i installationsfordelere eller til Raspberry-Pi-anvendelser ved enkle, ikke sikkerhedsrelevante PLC-opgaver. Smart Meter, energimålere eller bygningsstyringer til installationsfordelere iht. DIN 43880 afrunder området for anvendelse. Normkonforme dimensioner og forskellige bredder tillader desuden masser af andre anvendelser: F.eks. til signalbehandling i røg- og brandalarmer, til energimålere eller til enkel belysningskontrol.

  • Seks modulbredder fra 17,8 mm til 161,6 mm med en stor variation inden for over- og underdele
  • Transparente, drejelige endeplader til funktionel betegnelse eller endeplader med låseanordning
  • Valgfri DIN-skinne busforbindere til seriel og parallel modulkommunikation
  • Normkonform efter DIN 43880
  • Printkortindbygning i alle tre retninger sikrer fleksibelt design af enheder
Elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems

Elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems

Elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems

Deciderede automatiseringsopgaver kan også udføres af Embedded Systems, HMI eller styringer. Disse arbejder 24/7 og kan på talrige funktionsområder ikke undværes inden for automation i smarte bygninger. Embedded Systems tager sig her ofte af overvågnings-, styrings- og reguleringsfunktioner, men bearbejder også data og signaler. Universelle elektronikhuse i serien UCS er den optimale indpakning til flyvende eller fast installerede applikationer inden døre – f.eks. som knudepunkt eller til adgangstilladelser. Også anvendelse i styreskabet pr. bæreskinne er mulig. Husene beskytter kernen i Embedded Systems og i Single Board-computere som Raspberry Pi og tillader anvendelsesspecifik formgivning af den modulære elektronik i husets indre.

  • Fem modulhøjder fra 87 mm til 237 mm i to moduldybder på 47 mm og 67 mm
  • Omfattende tilbehør som beskyttelseshjørner, stabel-, bæreskinne- og vægadaptere
  • Fast eller fleksibel printkortfastgørelse
  • Standardiserede brud i sidevæggene til grænseflader som RJ45, M12 eller D-SUB kan udføres
Elektronikhuse i ECS-serien

Elektronikhuse i ECS-serien

Elektronikhuse i ECS-serien til robuste outdoor-installationer

Udendørs belysninger, kamerasystemer eller antenneholdere er udsat for vekslende påvirkninger fra miljøet. De robuste outdoor-huse i serien ECS beskytter det bestykkede printkort og de andre elektroniske komponenter mod støv, snavs og vand. Husene i kapslingsklasser fra IP65 til IP69 egner sig også til et stort temperaturområde, fra -40°C til +100°C. De kan monteres på væggen eller på en mast.

  • Fleksibelt husdesign til indbygning af forskellige printkorttykkelser
  • Præfabrikerede frontplader til rundstik, datastik og kvadratiske stik
  • Til kapslingsklasser op til IP69 (EN 60529)
  • Husgodkendelse iht. UL 50/50E
  • Gore®-membran til trykudligning og til forhindring af fugtansamlinger i huset