Omkoblingsløsninger i testmodus til migration af signalsystemer

Applikationseksempel om modernisering af baneinfrastrukturanlæg

Omkobling mellem gamle og nye signalsystemer i testmode

Omkobling i testmode ved migrationen mellem gamle og nye signalsystemer

Når den migrerer fra det klassiske til det digitale signalsystem, er den nye signalsystem-teknologi typisk sat op parallelt med det eksisterende gamle system. Efter en grundig test af det nye anlæg kobles det over til enhederne i det udendørs anlæg. Dette sker enten én gang med øjeblikkelig drift af det nye system og demontering af det gamle system, eller alternativt udføres det flere gange som en prøvekørsel under nattelukningen. I tilfælde af prøvekørsel om natten skal signalsystemet skiftes tilbage til det gamle anlæg til drift i dagtimerne. Det betyder, at det kan være nødvendigt at skifte mellem det gamle - og det nye anlæg flere gange, indtil det nye system er testet fuldt ud og endelig kan tages i brug.

Denne overgang mellem det gamle - og det nye system kræver elektromekaniske enheder, der kan demonteres efter endelig idriftsættelse, uden at der gribes ind i fortrådningen, f. eks. skilleklemmer fra Phoenix Contact.

Kontakt (da)
Forbindelsesteknik til baneinfrastruktur

Forbindelsesteknik til baneinfrastruktur

Mere information om passende produkter: