Fjernovervågning af lynbeskyttelsesanordninger og kontrol af beredskab Pålidelig overvågning af decentrale lynbeskyttelsessystemer med kontinuerlig statusinformation for maksimal anlægsoppetid. Få mere at vide i vores eksempel på anvendelse af systemtilgængelighed i jernbaneinfrastruktur:
Anvendelse
Med digitaliseringen af jernbaneinfrastrukturen stiger antallet af intelligente elektroniske betjeningsenheder, der ikke er installeret centralt i signalsystemet, men decentralt i marken. Det fører til to udfordringer: På den ene side skal følsomme elektroniske enheder være pålideligt udstyret med lynbeskyttelse. På den anden side gør den decentrale systemarkitektur det vanskeligt for vedligeholdelsespersonalet at få adgang til enheder og oplysninger om lynbeskyttelsessystemets driftsparathed.
Cykliske inspektioner er tidskrævende og omkostningskrævende og giver kun øjebliksbilleder. En reduktion i den beskyttende effekt mellem testene forbliver uopdaget. Systemet er potentielt i fare i denne periode.
Moderne lynbeskyttelse skal derfor kunne testes og give mulighed for fjernovervågning. Deutsche Bahn har omdefineret disse krav i retningslinjen DB RIL 819.0808.
Løsning
Fjernovervågning af overspændingsbeskyttelsesenheder med CLIXTRAB
Phoenix Contact tilbyder fjernovervågningsløsninger, der løbende angiver overspændingsbeskyttelsens driftsstatus - selv til decentrale systemer. Overvågningsmodulerne arbejder indirekte og tilbagekoblingsfrit.
Lyn- og overspændingsbeskyttelse til baneinfrastruktur
Mere information om passende produkter: