Forsyn sikkerhedsrelevante driftsenheder inden for det krævede spændingsniveau

Applikationseksempel om sikker banedrift

Applikationseksempel: Forsyn baneenheder inden for driftspændingsområdet

Forsyning af baneenheder i driftspændingsområdet

Der er sikkerhedsrelevante signaltekniske komponenter, hvis driftssikkerhed er truet af en for høj forsyningsspænding, fordi dette kan føre til forfalskede signaler. Driftspændingsområdet for disse enheder må altså under ingen omstændigheder overskrides. I denne sammenhæng betyder overskridelse ikke en transient overspænding i kV-området, men overspændinger i det procentvise område. Til strømforsyninger, der forsyner sikkerhedsrelevante moduler inden for kontrol- og sikringsteknikken, skal der tages hensyn til udgangsspændingen ved observering i forhold til sikkerhedsdokumentation. Fejl skal udelukkes ved at tage passende forholdsregler. En separat permanent spændingsovervågning kan opfylde disse krav, men er meget dyr.

For tilnærmelsesvist at kunne udelukke muligheden for fejl har Phoenix Contact strømforsyninger i sit sortiment, der har dobbelt overspændingsbeskyttelse ved udgangen. Strømforsyningerne leverer derved pålideligt spænding på sekundærsiden ved f. eks. 24 V.

Kontakt (da)
Strømforsyninger

Strømforsyninger til baneinfrastruktur

Mere information om passende produkter: