Konfektionerede M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer

29.10.2025
M12 Push-Pull-datastik til Ethernet-applikationer

Phoenix Contact præsenterer de nye M12 Push-Pull-netværkskabler, som muliggør enkel og pålidelig højhastighedsdatatransmission til Ethernet-applikationer.

De konfektionerede M12 Push-Pull tilslutningsstik imponerer med deres værktøjsfrie installation og omfattende 360° skærmning med Advanced Shielding Technology. Denne teknologi sikrer interferensfri dataoverførsel, selv i elektromagnetisk belastede miljøer.

M12 Push-Pull tilslutningsstikkene fås i forskellige versioner, herunder lige og vinklede varianter samt pin- og socket-versioner. De X-kodede kabler understøtter Ethernet CAT6A og giver en dataoverførselshastighed på op til 10 Gbit/s. De halogenfri kabler er fremstillet af PUR, hvilket gør dem særligt robuste og holdbare. Med IP65- og IP67-kapslingsklasserne er de også ideelle til brug i krævende miljøer.

En særlig egenskab ved M12 Push-Pull tilslutningsstik er den hurtige og sikre forbindelse. Det gør det nemt at håndtere selv på trange steder og med høj kabeltæthed. Sammenlignet med konventionelle skrueforbindelser kan installationstiden reduceres med op til 80 procent. Det standardiserede IEC 61076-2-010-produktsortiment giver også en høj grad af fremtidssikring.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications