Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Webinarrække: Introduktion til eksplosionsbeskyttelse Drag fordel af vores ekspertise, og få dybdegående viden og praktisk indsigt i de forskellige aspekter af eksplosionsbeskyttelse.

Eksplosionsbeskyttelse

Hjertelig velkommen

Velkommen til vores omfattende videoserie "Introduktion til eksplosionsbeskyttelse". Vores eksperter Katrin Petters og Heinrich Käuper vil lære dig de vigtigste principper og juridiske krav til eksplosionsbeskyttelse og guide dig gennem praktiske eksempler.

Ud over læringsindholdet indeholder hver video også et øvelsesafsnit, hvor du selvstændigt kan teste og uddybe din erhvervede viden. Bagefter modtager du løsningerne i skriftlig form eller som en forklarende video, afhængigt af emnets kompleksitet.

Webinarrække: Introduktion til eksplosionsbeskyttelse


Introduktion til det grundlæggende i eksplosionsbeskyttelse og juridiske rammebetingelser Video 1

Denne undervisningsvideo lærer dig det grundlæggende om eksplosionsbeskyttelse, herunder forekomst og forebyggelse af eksplosioner, eksplosionsgrænser og beskyttelsesforanstaltninger. Den dækker ATEX-direktiverne for Europa og IECEx-systemet på verdensplan. Standarder for elektrisk eksplosionsbeskyttelse for producenter forklares også.

Valg af materiel til den sekundære eksplosionsbeskyttelse Video 2

Denne video fokuserer på sekundær eksplosionsbeskyttelse. Ved valg af udstyr i forhold til beskyttelsesmåderne skal brugeren analysere faretypen samt varigheden og hyppigheden af faren. Faretypen henviser til antændelseskilden i forhold til antændelsestemperatur og antændelsesenergi. Temperaturklasserne og grupperne (gas og støv) tages i betragtning. Ud fra farens varighed og hyppighed fastlægges sammenhængen mellem zoneinddelingen samt udstyrskategori og apparatbeskyttelsesniveau.

Beskyttelsesmåder og mærkning af materiel Video 3

Denne undervisningsvideo præsenterer forskellige beskyttelsesmåder til sekundær eksplosionsbeskyttelse, som alle er designet til at forhindre antændelse af eksplosive atmosfærer. Praktiske produkteksempler bruges til at forklare, hvordan materiel i EU skal mærkes til brug i eksplosionsfarlige områder i overensstemmelse med ATEX-direktivet 2014/34/EU og standarden IEC/EN 60079-0. Du vil også få at vide, hvordan mærkningen af apparater har udviklet sig historisk, og hvad de nuværende krav er.

Principper om egensikkerhed og praktisk testning Video 4

Denne video fokuserer på beskyttelsesmåden egensikkerhed, som dækker hele strømkredsen. Strøm og spænding er begrænset på en sådan måde, at ingen gnister eller termiske effekter kan antænde en eksplosiv atmosfære. Der bruges produkteksempler til at vise, hvordan egensikre strømkredse designes, og egnede enheder vælges. Især forklares det standardiserede bevis for egensikkerhed og dets særlige betingelser ved hjælp af praktiske eksempler.

Webinarrække
Introduktion til eksplosionsbeskyttelse

Få adgang til vores omfattende ekspertviden om eksplosionsbeskyttelse i løbet af få trin. De fire webinarer vil give dig et indblik i de grundlæggende principper og juridiske rammer for eksplosionsbeskyttelse og valg af materiel til sekundær eksplosionsbeskyttelse. Derudover gennemgås de forskellige beskyttelsesmåder, mærkning af materiel og det grundlæggende i egensikkerhed og den praktiske afprøvning heraf.

Registrér dig nu
Eksplosionsbeskyttelse - logo