Pájený spoj Pájený spoj je celosvětově osvědčená standardní technika připojení pro různá lanka.
Vaše výhody
- Rychlé připojení jednoduchou metodou
- Ideální k připojování lanek přímo na místě
- Jednoduchá montáž bez potřeby speciálního nářadí
Detail pájeného spoje
Pájením se vytváří pevné materiálové spojení mezi základním materiálem a přídavným kovovým materiálem (pájkou). Tato metoda je velmi jednoduchá, neboť je k tomu zapotřebí pouze pájka a páječka.
Vlnové pájení je klasický montážní postup pro všechny komponenty s konvenčními vývody na desce plošných spojů. Postup je detailně popsán v příslušných normách, také se etablovaly změněné podmínky pro procesy pájení bez olova.
Trend ke konstrukčnímu dílu SMD (Surface Mount Device) nebyl přerušen. Díky použití cenově výhodných, plně automatizovaných postupů týkajících se tisku pájecí pasty, osazení konstrukčních prvků a pájení představuje výroba na linkách SMT alternativu.
Naše nabídka produktů s pájeným spojem
Kulatý konektor M23
Kulaté konektory M23 s pájeným spojem jsou vhodné k připojení lanek přímo na místě, a to i v případě oprav. Konektory se hodí k přenosu signálu pro napětí do 48 V AC a pro proudy do 20 A. K dispozici jsou kabelové konektory, spojkové a přístrojové konektory k montáži na přední a zadní stěnu.
Jako varianta se zaletovaným připojením lze přístrojové konektory letovat přímo na desku plošných spojů. Signálové konektory M23 jsou k dispozici v provedení kolík nebo zdířka s počtem pólů 6 až 19.
Konektory D-SUB
Konektor D-SUB s pájecím kalíškem jsou vhodné pro vodiče do 0,5 mm². Konektory jsou dostupné ve třech velikostech krytu s počtem pólů 9 až 25 a umožňují velmi kompaktní připojení vodiče v úzkém konstrukčním prostoru.