Životní prostředí

Ve všech velkých výrobních závodech máme integrovaný systém řízení certifikován podle normy ISO 14001. Ochrana životního prostředí a šetrné využívání zdrojů jsou základními hodnotami.
Zaměstnanci stojí na střeše uprostřed solárního zařízení

Jako výrobce produktů, které umožňují technologická řešení pro přechod k nové energetice a pro ochranu klimatu, se sami ve svých výrobních závodech snažíme chránit životní prostředí a přírodu, šetrně využívat zdroje, sami vyrábět energii z obnovitelných zdrojů a dosahovat co nejvyšší energetické účinnosti. Cílem je minimalizovat emise skleníkových plynů, a omezit tak globální oteplování. Ekologická stopa našich produktů je přitom zásadní, protože relevantními faktory jsou používané materiály, doprava a zamezování vzniku odpadů.

Ochrana životního prostředí a klimatu

Společnost Phoenix Contact se již dlouho zabývá problematikou ochrany životního prostředí a klimatu. Certifikace podle norem ISO 14001 a ISO 50001 dokládá uplatňování rozsáhlého environmentálního a energetického řízení. Příkladem může být využívání dešťové vody jako užitkové vody, využívání geotermální energie a odpadního tepla pro vytápění, vlastní výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů na střechách výrobních budov, třídění více než 90 % odpadu a vyhrazení volných ploch pro kvetoucí louky. Naše členství ve Sdružení podniků pro ochranu klimatu a Nadaci pro klimatickou ekonomiku slouží k podpoře spolupráce s partnery a ministerstvy.

Energie a přímé emise

Společnost Phoenix Contact již úspěšně snížila své přímo i nepřímo produkované emise CO₂ spadající do oblastí Scope 1 a 2. Přechodem na zelenou elektřinu v roce 2022 se zabránilo vzniku více než 101 000 tun (objem v porovnání s rokem 2021). To znamená, že z hlediska zásobování energií je společnost Phoenix Contact ve všech důležitých výrobních závodech od roku 2022 CO₂ neutrální. Mezi další opatření ke snižování emisí patří maximalizace energetické účinnosti, výroba vlastní obnovitelné energie a kompenzace nevyhnutelných emisí (viz grafika).

Grafika Energetická účinnost a emise
Muž stojí u otevřeného rozvaděče
Větrná elektrárna v krajině
Solární anténa v parku AES společnosti Phoenix Contact
Solární a větrné elektrárny
Muž stojí u otevřeného rozvaděče

Ve výrobních a administrativních budovách se používá energie ve formě elektrického proudu, chladu nebo tepla. Společnost Phoenix Contact provozuje od roku 2013 ve svých třech největších německých závodech aktivní systém řízení energie podle normy ISO 50001. Řízení energie umožňuje efektivní provoz zařízení a budov. Stanoveným cílem je snížit do konce roku 2025 celkovou spotřebu energie o tři procenta oproti roku 2018. Na konci roku 2022 činil stupeň plnění tohoto cíle 42 %, což je v rámci cílového rozpětí.

Větrná elektrárna v krajině

Nakupovaná elektrická energie byla kompletně převedena na ekologickou elektrickou energii. Nákupy jsou prováděny na základě značek vysoké kvality, jako jsou OK Power, EcoEnergy nebo Green-e. Od roku 2022 se více než 90 % potřebné elektrické energie v téměř všech velkých objektech získává ze zdrojů obnovitelné energie: vodní, větrná a solární energie. Rozšiřování je kontinuální.

Solární anténa v parku AES společnosti Phoenix Contact

Třetím opatřením ke snižování emisí je vlastní výroba elektrické energie. Cílem je, aby alespoň 30 % potřebné energie pocházelo z fotovoltaiky. Střešní plochy budov v ústředí mají rozlohu 93 000 m². V budoucnu se má solární energie vyrábět na všech střechách nejen v Blombergu, nýbrž i na dalších stanovištích jak v Německu, tak i po celém světě.

V letech 2021 a 2022 byla v Německu, Číně, Indii, Švýcarsku a USA nainstalována fotovoltaická zařízení o výkonu přibližně 2 900 kWp.

Solární a větrné elektrárny

Nevyhnutelné emise CO₂ jsou kompenzovány financováním environmentálních projektů. Při výběru projektů se společnost Phoenix Contact řídí mezinárodně uznávanými a nezávislými certifikacemi, mezi které patří například Zlatý standard, a podporuje projekty rozšiřování systémů obnovitelné energie. Podíl kompenzačních opatření se má průběžně snižovat na přibližně deset procent. K zajištění tohoto cíle mají být v celosvětovém měřítku vypracovány transformační koncepce. Důraz je zde kladen na snižování spotřeby fosilní energie, např. výrobou tepla pomocí elektrické energie.

Materiály, přeprava a likvidace

Udržitelnost je podstatným kritériem při vývoji a navrhování výrobků. Rozhodující je přitom zejména výběr materiálů, protože použité materiály a polotovary ovlivňují energetickou bilanci každého produktu. Z tohoto důvodu se upřednostňují základní materiály, jejichž výroba vyžaduje méně energie, a proto při ní vzniká menší množství emisí CO₂. Snižování různorodosti materiálů, druhová čistota a minimalizace nerecyklovatelných materiálů navíc umožňují dosahovat vyšší míry recyklace.

Společnost Phoenix Contact globálně analyzovala využívané materiály i služby a zkoumala vliv materiálů a přepravních tras na ekologii a možná sociální rizika. Ve spektru dílů a komponent se počítá také s přímými surovinami, jejichž zpracováním a zušlechťováním díly a komponenty vznikají a které proto zůstávají přítomné v koncovém produktu.

Ruka sahá do pytle plného černého granulátu
Phoenix Contact
Výškový regálový sklad v Blombergu
Likvidace plastů v pytli do odpadkového koše
Ruka sahá do pytle plného černého granulátu

Cílem společnosti Phoenix Contact je snížit emise CO₂ o 90 % do roku 2030. Za tímto účelem byla v roce 2021, na základě srovnatelných hodnot z databází, identifikována uhlíková stopa pro materiály a skupiny výrobků a pomocí „hot spot“ analýzy byly určeny oblasti dodavatelského řetězce, v nichž je třeba přijmout odpovídající opatření.

Společnost Phoenix Contact má celopodnikový kodex chování, který definuje právní a morální zásady pro jednání všech zaměstnanců. Pro dodavatele byly vypracovány zásady Supplier Code of Conduct, které promítají požadavky společnosti do dodavatelského řetězce. Dodavatelé budou povinni dodržovat tyto požadavky v nákupních smlouvách. Společenská odpovědnost je zakotvena jako zásada v předvýběru dodavatelů, v posuzování jejich způsobilosti a v uzavíraných dodavatelských smlouvách.

Společnost Phoenix Contact pověřila organizaci Ecovadis provedením hloubkové analýzy svého dodavatelského řetězce. Ecovadis je jedním z předních světových poskytovatelů služeb v oblasti hodnocení udržitelnosti podniků. Společnost Phoenix Contact využívá výsledky těchto analýz k odvozování opatření pro zamezení rizik v dodavatelském řetězci.

Společnost Phoenix Contact každoročně zpracovává velké množství plastů. S cílem šetřit zdroje podnik upřednostňuje používání polyamidu. Tento materiál lze zpracovávat s obzvláštní přesností a procesní bezpečností. Kromě toho společnost Phoenix Contact již používá první plasty na bázi obnovitelných surovin.

Phoenix Contact

Při výběru obalů šetrných k životnímu prostředí klade společnost Phoenix Contact důraz na vysokou míru recyklovatelnosti. Jako obaly na výrobky a přepravní obaly používá společnost Phoenix Contact především řešení na bázi papíru. Zejména přepravní obaly jsou z hlediska namáhání přizpůsobeny vnitřním procesům a vnějším vlivům a jsou podrobeny rozsáhlým zkouškám.

Hmotnost standardních obalů používaných podnikem se v posledních letech neustále snižuje, aniž by to však bylo na úkor stability. Díky tomu bylo možné ušetřit 300 000 kg obalového materiálu.

Pro celosvětovou přepravu se používají pomocné nakládací prostředky, jako standardní kontejnery. Vzhledem k rostoucí poptávce po kontejnerech byly vytvořeny vlastní čisticí kapacity přímo v logistickém areálu. Odpadá tak nutnost přepravy nákladními automobily mezi různými pracovišti a poskytovatelem služeb čistění. Aby byl provoz ještě ekologičtější,
od roku 2021 se používají nakládací prostředky ze směsného materiálu.

Výškový regálový sklad v Blombergu

Společnost Phoenix Contact používá pro zajištění transparentnosti CO₂ stopy přístrojový panel SkyLab, což je systémově integrovaná metoda vizualizace emisí CO₂ pocházejících z dopravy. Ke snižování emisí během přepravy se používají pokyny Best Shipping Instructions (BSI), které poskytují systémově integrovanou metodu pro určení optimální přepravní trasy mezi ústředím a dceřinými společnostmi mimo Evropu. Porovnání nákladů na přepravu s náklady na udržování vyšších zásob (náklady spojené s vázaným kapitálem) poskytuje výsledek ve formě doporučení pro nejefektivnější přepravní cestu.

V roce 2020 celý hodnotový řetězec vyprodukoval 700 000 tun emisí CO₂ při obratu 2,4 miliardy eur. V následujícím roce 2021 vzrostly emise CO₂ na 820 000 tun a obrat se zvýšil na 2,97 miliardy eur. V průběhu roků 2021 a 2022 byla přijata první opatření ke snížení podílu letecké nákladní dopravy na emisích. Tím se podařilo ušetřit více než 2 500 tun emisí CO₂.

Likvidace plastů v pytli do odpadkového koše

V ústředí v Blombergu se nacházejí jak rozsáhlé výrobní jednotky, tak i velké administrativní a logistické oblasti. Vzniká zde velké množství různého odpadu, který se shromažďuje odděleně podle stanovené koncepce likvidace. Cílem je zajistit bezpečnou likvidaci a zároveň zohlednit udržitelné a hospodářské faktory.

V roce 2021 se nám podařilo snížit podíl průmyslového i komunálního odpadu ze 4,7 % na 4,3 %. Podíl průmyslového i komunálního odpadu se průběžně snižuje také v německých stanovištích Schieder a Bad Pyrmont.

V důsledku prudkého nárůstu zakázek v roce 2021 se zvýšil podíl výrobního odpadu obsahujícího kovy, jakými jsou neželezné kovy, zejména pak měď. Materiály se vkládají do třískového cyklu a zpracovávají se pro další použití. Objem třísek zpracovaných jako druhotný materiál se v roce 2021 oproti předchozímu roku zvýšil o 150 tun.

Kromě přímých materiálů používaných při výrobě jsou také pomocné materiály a produkty posuzovány a vybírány z hlediska své udržitelnosti.

Zodpovědnost za výrobek

Podnik klade na své produkty a řešení vysoké požadavky. Kromě kvality je středem pozornosti vždy také inovace. Společnost Phoenix Contact uplatňuje rozsáhlá opatření v oblasti řízení kvality, která se rozprostírají od výroby a obchodních procesů až po poprodejní oblast. Všechny systémy a procesy jsou certifikovány. Realizace a účinnost požadavků jsou pravidelně kontrolovány a zajišťovány interními a externími audity.

Výzkumu a vývoji (R&D) je v našem podniku přikládán velký význam. Výdaje skupiny Phoenix Contact na výzkum a vývoj činily v roce 2021 přibližně 198 milionů EUR, což odpovídá přibližně sedmi procentům obratu. Počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji se oproti předchozímu roku zvýšil o 150 ekvivalentů plného pracovního úvazku (FTE) na více než 1 650 FTE. Celkem bylo podáno více než 100 nových přihlášek k ochraně práv předmětů duševního vlastnictví. Z dlouhodobého hlediska se tak společnost Phoenix Contact pohybuje nad průměrem odvětví. Celkový počet patentů dokládá inovační sílu společnosti.

Udržitelné získávání energie
Zkratová zkouška v laboratoři pro přepěťovou ochranu
Stopy v trávě
Udržitelné získávání energie

V rámci ochrany životního prostředí související s produkty se v inovativním portfoliu produktů společnosti Phoenix Contact v maximální možné míře vyhýbáme látkám vzbuzujícím obavy. Aby bylo zajištěno, že všichni dodavatelé splňují tyto požadavky, je pro ně závazný podnikový standard Environmental Compliance. Pravidelně se posuzuje důvěryhodnost dodavatelů a vyžadují se informace o regulovaných látkách obsažených v materiálech. Provádějí se také laboratorní analýzy, které testují použité materiály na přítomnost látek vzbuzujících obavy. Nové materiály procházejí přísným procesem hodnocení. Tím je také zajištěn soulad s právními požadavky, jaké vyplývají ze směrnice RoHS 2011/65/EU a nařízení REACH (ES) č. 1907/2006. Materiály obsahující látky, které jsou klasifikované jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle nařízení REACH, jsou obecně povoleny v souladu s právními požadavky pouze tehdy, pokud nejsou k dispozici žádné alternativní materiály.

Zkratová zkouška v laboratoři pro přepěťovou ochranu

Bezpečnost produktů je ústředním prvkem standardů kvality společnosti Phoenix Contact a je atestována prostřednictvím zkoušek. Samozřejmostí je pro nás dodržování všech platných zákonů o bezpečnosti zařízení a produktů a v nich zakotvených směrnic a norem. Mnoho produktů je navíc testováno a hodnoceno nezávislými orgány.

Produkty mají různé bezpečnostní funkce. Tým PSIRT (Product Security Incident Response Team) je kontroluje z hlediska bezpečnostní zranitelnosti a vydává bezpečnostní aktualizace. Společnost Phoenix Contact navíc poskytuje standardizované zabezpečení produktů a služby pro budoucí provoz strojů, zařízení a součástí infrastruktury. Potřebné aktualizace, které jsou dlouhodobě dostupné, umožňují dlouhou dobu používání. Produkty jsou vyvíjeny podle certifikovaných procesů v souladu s normou IEC 62443-4-1. Bezpečnostní opatření jsou implementována, ověřována a dokumentována na základě analýzy hrozeb.

Stopy v trávě

Od roku 2021 společnost Phoenix Contact vyhodnocuje své produkty z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. Ekologická stopa produktu (PEF) se vypočítává podle specifikací EF3.0. Výsledky budou v budoucnu dostupné online. Díky zvyšující se transparentnosti a přesnosti určování emisí CO₂ v hodnotových řetězcích jsou údaje o ekologické stopě produktu stále věrohodnější.

Další informace o ekologické stopě produktů