Ekologická stopa produktů Zjistěte více o ekologické stopě našich produktů.

Stopa TWIN design

Umožnění výpočtu ekologické stopy

Abychom mohli co nejpřesněji dokládat, jaký dopad mají naše produkty na životní prostředí, sledujeme ekologickou stopu každého jednotlivého produktu. Za tímto účelem společnost Phoenix Contact sestavuje informace o ekologické stopě produktů (Product Environmental Footprint, zkráceně PEF). V této stopě je zohledněno až 18 environmentálních ukazatelů, přičemž v současné době se u produktů výrazně zaměřujeme na hodnotu CO₂. Při dostupnosti dat se vypočítávají také další ukazatele, jakými jsou využití půdy nebo spotřeba vody.

Řadová svornice push-in PT 2,5 s různými symboly

Všechny fáze jsou relevantní

Výpočet ekologické stopy produktu (PEF) se provádí s přesným přihlédnutím k celému hodnotovému řetězci a zahrnuje následující fáze:

  • Koncepční návrh produktu a výběr surovin
  • Výrobní proces včetně všech jeho kroků
  • Distribuce sortimentní položky
  • Fáze používání a ukončení životnosti produktů
Zaměstnanec ve výrobním provozu Wielkopolska Nowy Tomysl

Využívání transparentnosti

Při všech našich procesech a výrobních postupech se neustále setkáváme s novými rozhodnutími a také přezkoumáváme předchozí postupy. Aby tato rozhodnutí zohledňovala také aspekty udržitelnosti, je třeba posuzovat, která opatření mohou dosáhnout největších účinků. Právě zde nám pomáhá sledování a výpočet PEF, jelikož z environmentálních ukazatelů můžeme vyvozovat závěry pro naše interní procesy. Tím je umožněna trvalá optimalizace procesů, která snižuje dopad na životní prostředí a šetří zdroje.

Kvalita dat

Při výpočtu PEF se společnost Phoenix Contact řídí modely podle norem ISO 14040 a ISO 14044. Pro stanovení PEF produktů používáme jak primární data, tak data z environmentálních databází. Aby bylo možné transparentně dokládat, odkud data pocházejí, rozděluje společnost Phoenix Contact data do odstupňovaných úrovní kvality. Tímto způsobem zajišťujeme transparentnost a umožňujeme našim zákazníkům kdykoli získat informace o kvalitě dat vypočtených environmentálních ukazatelů a o emisní stopě CO₂.

Notebook a snímek obrazovky s dokumenty PEF

Stopa CO₂

Vytvářením environmentální stopy výrobku a uplatňováním transparentnostni údajů jsme nastavili správný směr na cestě k udržitelnému produktovému portfoliu.
Pomáháme našim zákazníkům v jejich snaze o to, aby produkty a dodavatelské řetězce byly udržitelnější. Proto se cíleně používají materiály a postupy šetrnější k životnímu prostředí a současně se snižují dopady na životní prostředí.