Oblasti obchodní činnosti skupiny podniků

S nadšením a s potřebným know-how vyvíjíme inovativní řešení, která dláždí cestu k udržitelnějšímu světu.
Dvě osoby si podrobně prohlížejí specifický objekt
Zaměstnanci oblasti podnikání Přístrojové konektory

Přístrojové konektory

Jako přední výrobce součástí a zařízení pro techniku připojení přístrojů vyvíjíme inovativní technologie připojení a pouzder pro téměř všechny obory průmyslu a infrastruktury.

Výrobci přístrojů mohou při vytváření moderních přístrojových konstrukcí čerpat z portfolia s více než 60 000 produkty pro přenos signálu, dat a výkonu.

Pro individuální potřeby nabízíme vynikající servis intuitivních konfigurátorů až po nově vyvinuté produkty podle zadání zákazníka. Jako partner vás průběžně podporujeme při celém procesu – od první myšlenky až po sériovou výrobu.

Výňatek z našeho portfolia: svornice a konektory desek plošných spojů umožňují spolehlivé připojování desek plošných spojů s rozmanitými možnostmi připojení a montáže. Board to board konektory umožňují propojování desek plošných spojů uvnitř přístrojů ve stísněném prostoru. Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra bezpečně chrání elektroniku i v extrémních podmínkách.

Zaměstnanci společnosti Phoenix Contact před rozvaděčem

Průmyslové komponenty a elektronika

Jsme jedním z předních světových dodavatelů průmyslové technologie připojení a elektroniky. Portfolio našich výrobků zahrnuje vše pro sestavování a provoz rozvaděčů a zařízení.

Kromě toho podporujeme naše zákazníky softwarovými řešeními pro efektivnější inženýrství a velkým množstvím různých servisních služeb a systémů pro zvýšení produktivity při výrobě rozvaděčů a investiční výstavbě.

Díky digitálně popsaným komponentám, komplexním systémům a službám může tato obchodní oblast od základu utvářet elektrifikaci a síťové propojení na základě koncepce All Electric Society, a tím přispívat k transformaci na cestě k udržitelnému světu.

Nabízíme řadové svornice a průmyslové konektory pro polní instalaci, spínače, technologie rozhraní, přepěťovou ochranu a napájecí zdroje. Sortiment doplňují nejrůznější označovací systémy, nářadí a montážní materiály.

Zaměstnanci společnosti Phoenix Contact ve výrobním provozu

Průmyslové řízení a automatizace

Jako poskytovatel inovativních řešení v oblasti automatizace zajišťujeme větší udržitelnost prostřednictvím námětů souvisejících s digitalizací a inovacemi.

Náš automatizační ekosystém PLCnext Technology poskytuje odpovědi na neustále se zvyšující nedostatek kvalifikovaných pracovníků a zvyšuje míru flexibility, efektivity a přizpůsobivosti.

V úzké spolupráci se svými zákazníky vyvíjíme na základě našich produktů a služeb prakticky orientovaná, inteligentní průmyslová řešení pro energetiku, zpracovatelský průmysl, infrastrukturu a automatizaci závodů. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru podporujeme své zákazníky při přípravě na budoucí požadavky a při navrhování bezpečných průmyslových systémů.

Kromě otevřené hardwarové platformy, modulárního vývojového prostředí a přístupu ke globální komunitě odborníků ze světa IT a OT nabízíme také jednoduchou integraci aplikací prostřednictvím tržiště s průmyslovým softwarem. To je doplněno výkonnou automatizační infrastrukturou sestávající z modulů V/V, průmyslové komunikační techniky, funkční bezpečnosti a průmyslových počítačů. Jelikož zaujímáme vedoucí postavení mezi poskytovateli technologií, je pro nás využívání moderních technologií stejně důležité jako trvalé dodržování aktuálních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.