Příklad aplikace
07.08.2024

Propojená řešení osvětlení v parku All Electric Society Šitá na míru větší efektivitě, kvalitě a udržitelnosti.

Propojená řešení osvětlení v parku All Electric Society

Zkrácená verze

Zavádění inteligentních systémů osvětlení v parku All Electric Society působivě ukazuje, jak mohou moderní technologie pomoci překonávat výzvy, jimž čelí průmyslové podniky. Nabízejí digitální komunikační infrastrukturu, která podporuje společnosti na jejich cestě k větší udržitelnosti a hospodárnosti prostřednictvím digitalizace a účinně se zasazuje o propojení odvětví.

Sloup osvětlení v parku All Electric Society

Speciální sloupy osvětlení zabezpečují v celém parku funkční osvětlení podle potřeby. Snímač je nenápadně zabudován do spodní části reflektoru

Inteligentní řešení osvětlení na míru

Průmyslové podniky, stejně jako města a komunity, jsou pod neustálým tlakem, aby snižovaly provozní náklady, zvyšovaly efektivitu a zároveň plnily přísné bezpečnostní a ekologické standardy.

Dílkem do této skládačky je také osvětlení nemovitostí. Park All Electric Society společnosti Phoenix Contact v Blombergu ukazuje, že ji lze poskládat individuálně a s výhledem do budoucnosti.

Noční snímek pavilonu v parku All Electric Society

Veškeré osvětlení v pavilonu je rovněž napojeno na centrální ovládání osvětlení. To znamená, že v celém parku All Electric Society je vždy ve správný čas na správném místě k dispozici správné světlo

Inteligentní osvětlení: efektivní a udržitelné

Jak to lze efektivně a udržitelně realizovat? Odpověď spočívá v zavádění inteligentních systémů osvětlení, které nabízejí mnohem více než jen světlo.

V parku All Electric Society společnosti Phoenix Contact v Blombergu je osvětlovací zařízení nedílnou součástí celkového řízení energie v parku. Současně zajišťuje nezbytnou komunikační infrastrukturu různým účastníkům, akčním členům, snímačům, spotřebičům a generátorům energie v této síti.

Moderní sloup osvětlení v parku All Electric Society

Každý sloup je bezdrátově připojen k celému systému prostřednictvím sítě LoRaWAN a integrován do datové sítě

Více světla, více bezpečnosti

Park je volně přístupný a otevřený po celý den. Proto je nutné zajistit, aby byl bezpečný, atraktivní a přístupný návštěvníkům i za soumraku a za tmy. Celkové pojetí osvětlení působí lákavě, atmosféricky a harmonicky. Sám o sobě designově i technicky atraktivní park se v noci stává výstavkou společnosti.

Sloupy osvětlení v parku All Electric Society jsou skutečně všestranné. V horní části se nacházejí prvky osvětlení LED, jakož i snímače pohybu a úrovně osvětlení. Pod nimi jsou reproduktory a speciální systémy LED zajišťující barevné atmosférické osvětlení.

Zastřešená nabíjecí stanice v parku All Electric Society

Osvětleny jsou také přístřešky pro automobily v nabíjecím parku. I to jsou důležité prvky celkové bezpečnosti a pohodlí uživatelů v parku

Celkový výkon osvětlení v parku All Electric Society je přibližně 7,8 kW. Pouliční svítidla LED, která se mimo jiné používají, mají maximální příkon 36 wattů a měrný světelný výkon kolem 91 lumenů/watt. Lze je také plynule a bez zpoždění stmívat.

Díky tomu lze úroveň osvětlení v parku All Electric Society regulovat podle potřeby a návštěvnosti. V parku jsou totiž zabudovány četné snímače a akční členy, včetně snímačů pohybu, které jsou s osvětlovacím zařízením propojeny. Pokud v parku nejsou žádní návštěvníci, sníží se úroveň osvětlení přibližně na 40 % normativních hodnot. Jakmile je detekován pohyb, pracuje zařízení na plný výkon. Splňuje tak požadavky a zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost na cestách.

Je tedy možné současně plnit normativní požadavky a dosahovat dalších úspor. V porovnání s běžným osvětlením je tato varianta účinné technologie LED v kombinaci s inteligentním řízením podle potřeby přibližně o 80 % účinnější, a tudíž také udržitelnější.

Inteligentní komunikační řešení jako základ

Předpokladem k tomu je inteligentní komunikační řešení, které propojuje osvětlovací zařízení s celým parkem. Toto řešení obnáší vyladěný hardware, individuální servis, výkonnou a otevřenou platformu IoT a intuitivní software.

Dohromady tyto komponenty tvoří flexibilní a účinný systém, který zlepšuje kvalitu osvětlení, snižuje provozní náklady a optimalizuje spotřebu energie. Řídicí systém parku je proto spřažen s platformou IoT grovez.io, která se používá k řízení pouličního osvětlení.

Přístup po schodišti do parku All Electric Society v noci

Osvětlená jsou také zábradlí podél schodišť v parku. I to jsou důležité prvky celkové bezpečnosti a pohodlí uživatelů v parku

Takto systém funguje

Hardware se skládá z řídicích jednotek svítidel (LCU) nebo řídicích jednotek segmentů (SCU) s podporou sítě LoRaWAN. LoRaWAN umožňuje dlouhý dosah při nízké spotřebě energie v kombinaci s vysokou úrovní zabezpečení přenosu založenou na end-to-end šifrování, a proto se hodí pro použití v rozlehlých venkovních oblastech. Řídicí jednotky navazují spojení mezi jednotlivými svítidly nebo jejich skupinami a bránou. Tyto brány slouží jako rozhraní pro komunikaci a přenos dat mezi řídicími jednotkami a dalšími systémy správy nemovitostí.

Klíčovým prvkem systému je platforma IoT. Zde se sbíhají všechny informace ze snímačů okolí, hlásičů počasí i o provozních stavech zúčastněných systémů. Data z parku jsou centrálně zaznamenávána a sdružována.

Plnou kontrolu nad systémem umožňuje kdykoli a odkudkoli software s přehledným informačním panelem. Funkce zahrnují monitorování v reálném čase, energetické analýzy, plánování a automatizaci scénářů osvětlení, jakož i systém alarmů při výskytu nesrovnalostí nebo výpadcích systému.

Zavádění inteligentních systémů osvětlení v parku All Electric Society působivě ukazuje, jak mohou moderní technologie pomoci překonávat výzvy, jimž čelí průmyslové podniky. Použití energeticky účinných svítidel LED a inteligentního řízení podle potřeby výrazně snižuje nejen spotřebu energie. Snižuje totiž také provozní náklady a zvyšuje bezpečnost.

Celkově tento příklad ukazuje, že inteligentní osvětlení přináší mnohem více než jen světlo: může nabídnout digitální komunikační infrastrukturu, z níž mohou těžit i společnosti na své cestě k větší udržitelnosti a hospodárnosti prostřednictvím digitalizace.

Shrnutí

Zavádění inteligentních systémů osvětlení v parku All Electric Society působivě ukazuje, jak mohou moderní technologie pomoci překonávat výzvy, jimž čelí průmyslové podniky. Nabízejí digitální komunikační infrastrukturu, která podporuje společnosti na jejich cestě k větší udržitelnosti a hospodárnosti prostřednictvím digitalizace a účinně se zasazuje o propojení odvětví.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky