Plnou sílou větru proti kybernetické kriminalitě Společnost Phoenix Contact chrání větrné turbíny a další výrobce obnovitelné energie před kybernetickou kriminalitou pomocí účinných bezpečnostních řešení.
Zkrácená verze
Útok na systém zásobování energií nemusí znamenat úplný výpadek – i vzdálené větrné elektrárny jsou nyní propojeny sítí, což z nich činí lukrativní cíl pro hackery. Zde se Hauke Kästing jako člen servisního týmu společnosti pro bezpečnost společnosti Phoenix Contact považuje za sparingpartnera výrobců zařízení, investorů a provozovatelů větrných elektráren: Společným cílem je najít správné způsoby ochrany větrné elektrárny před kybernetickou kriminalitou.
S bezpečnostním modulem mGuard má společnost Phoenix Contact ve svém programu směrovač s integrovaným firewallem. Samotná technologie však neposkytuje dostatečnou ochranu. Služby společnosti Phoenix Contact proto spočívají především v podpoře zákazníků pomocí komplexní 360° bezpečnostní analýzy. Zejména u stávajících systémů je důležité objasnit, jaké možnosti modernizace jsou pro staré systémy k dispozici a jak lze stávající automatizaci co nejefektivněji modernizovat. Celý proces je nezávislý na výrobci.
Specialista na průmyslovou bezpečnost: Hauke Kästing
Škody za biliony způsobené kybernetickými útoky
Celosvětové ekonomické ztráty způsobené kybernetickou kriminalitou jsou obrovské – jen v roce 2020 přesáhnou jeden bilion amerických dolarů, jak vyplývá ze studie „Skryté náklady kybernetické kriminality“ společnosti McAfee, jedné z předních firem v oblasti ochrany internetu. Zatímco zpočátku se hackerský byznys zaměřoval na tradiční kancelářskou informační techniku, nyní se jeho pole působnosti stále více rozšiřuje i na automatizaci.
Ostrov blaženosti už neexistuje. Hauke Kästing nastupuje do společnosti Phoenix Contact, aby chránil větrné turbíny a další výrobce obnovitelné energie před kybernetickou kriminalitou pomocí účinných bezpečnostních řešení. Kästing je proto jedním z lidí, kteří ve společnosti Phoenix Contact zajišťují bezpečné udržitelné jednání. Bezpečí před kriminálními útoky. Již jako malý chlapec se Kästing přestěhoval na Hohe Asch v Extertalu – na kopec, který je se svými 371 metry nad mořem předurčen k využívání větrné energie. V roce 1998 byla v Lipper Berglandu s velkou dávkou průkopnického ducha spuštěna první komunitní větrná elektrárna. Zařízení postavené společností Nordex je s výškou stožáru 77 metrů v porovnání se současnými stroji trpaslíkem. Tehdejšímu výkonu 600 kW není konkuruje dnešních 3,5 MW. Od roku 2020 jsou nad Blombergem v provozu dvě nová zařízení Enercon.
Výroba a ochrana cenné elektřiny
Tehdy Haukeho Kästinga ještě fascinovala větrná energie obecně, ale dnes se tento vystudovaný rozhlasový a televizní technik zaměřuje na zajištění bezpečnosti větrných elektráren. Bezpečnost při výrobě energie z obnovitelných zdrojů dnes již nelze omezit na lokální provozní bezpečnost. Kästing je specialistou na bezpečnost informační techniky v Competence Centre Services společnosti Phoenix Contact. Rostoucí síťové propojení systémů a komunikační propojení celých farem větrných elektráren s sebou přineslo novou hrozbu: kybernetickou kriminalitu.
Když fouká vítr, proudí energie – bez uhlí, plynu nebo ropy. Větrné elektrárny jsou skutečným přínosem pro přechod na novou energetiku – a jsou také skvělým způsobem, jak vydělat peníze. Celá věc však funguje pouze tehdy, když se větrníky točí. Při současném stavu automatizační techniky je hlavním cílem zvýšení efektivity. To funguje například prostřednictvím plně automatického nastavení rotorových listů a gondol pomocí elektrických pohonů. Jejich úkolem je udržovat hlavu větrníku optimálně po větru – resp. naopak, když vítr fouká příliš silně. Co by se stalo, kdyby nepovolané osoby s velkým kriminálním potenciálem nepozorovaně změnily limity regulace v řídicí jednotce nebo deaktivovaly systémy automatického vypnutí?
S bezpečnostním modulem mGuard máme v programu směrovač s integrovaným firewallem. Samotná technologie však zdaleka nepředstavuje dostatečnou ochranu.
Větrná energie nebo větrné mlýny, které melou obilí: oba případy jsou důležité pro uspokojení základních potřeb lidí
Od samostatného řešení k síťově propojenému zařízení
„První větrné elektrárny byly z principu samostatná řešení a tedy odpovídajícím způsobem odolné vůči kybernetické kriminalitě,“ říká Hauke Kästing při pohledu do minulosti. „Když něco nefungovalo, musel tam někdo zajet.“ Dnes naopak moderní síťové systémy neposílají pouze protokoly o chybách, provozní údaje nebo poplachy. Otevírají totiž také možnost optimalizace provozu prostřednictvím dálkového přístupu. Hackeři mají nyní jasnou cestu, jak způsobit škodu nebo vydírat provozovatele zavedením ransomwaru a ochromením systémů. Ransom je anglický výraz pro výkupné.
Hauke Kästing, člen servisního týmu pro bezpečnost společnosti Phoenix Contact, se v této oblasti považuje za sparingpartnera výrobců zařízení, investorů a provozovatelů. Společně musíme najít správné způsoby ochrany větrných elektráren před kybernetickou kriminalitou. „S bezpečnostním modulem mGuard máme v programu směrovač s integrovaným firewallem. Samotná technologie však neposkytuje dostatečnou ochranu,“ říká muž od rodiny. Služby společnosti Phoenix Contact proto spočívají především v podpoře zákazníků pomocí komplexní 360° bezpečnostní analýzy. Zejména u stávajících systémů je důležité objasnit, jaké možnosti modernizace jsou pro staré systémy k dispozici a jak lze stávající automatizaci co nejefektivněji modernizovat. Celý proces je nezávislý na výrobci.
Investice do zabezpečení proti kybernetické kriminalitě
Pro Haukeho Kästinga jsou lidé v hodnotovém řetězci stejně důležití. „K čemu je sebelepší firewall, když obsluha například při stahování aktualizace firmwaru v hotelu chytí virus a druhý den nainstaluje infikovaný soubor přímo do systému za firewallem?“ Pokud berete zabezpečení opravdu vážně, musíte také vzít na vědomí důvěru a odpovědnost svých zaměstnanců. Podle Kästinga jsou útoky hackerů vždy dobře připravené a plánované s velkým předstihem. A s obavami sledujeme válku na Ukrajině, snahu o větší energetickou autonomii a rozšíření „obnovitelných zdrojů“: bezpečnost je stále důležitější. „Zájem znatelně roste a od podzimu 2021 jsme zaznamenali obrovský nárůst poptávek. Toto téma se pomalu dostává do povědomí lidí. Ohrožení existuje – jakkoli je to smutné."
Proto se vyplatí investovat do zabezpečení proti kybernetické kriminalitě. Pro muže z malé vesnice Eschenbruch v Lippe je to však také osobní vášeň, která má kořeny v jeho vlastním dětství. 50letý muž pochází ze zemědělského prostředí. „Podnik převzal můj bratr,“ říká a srovnává větrnou energii s větrnými mlýny, které melou obilí. „V obou případech se jedná o základní zásobování lidí – potravinami nebo elektrickou energií.“
Spojte se s našimi odborníky
Další příspěvky
Stejnosměrné sítě pro propojení odvětví
Elektromobilita, solární systémy a akumulátory přinášejí revoluci do průmyslu.
Čistá voda pro Bodamské jezero
Inovativní řešení pro čistou vodu v Bodamském jezeře a efektivní monitorování čerpadel.
Akumulátory energie propojují odvětví
Význam inovativních technologií připojení pro bezpečný provoz systémů akumulátorů energie a pro realizaci koncepce All Electric Society.