Co je dobré vědět ·
03.04.2025

Co je Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) je digitální obraz fyzického prostředku a tvoří nedílnou součást standardů Průmyslu 4.0.

Osvětlený průmyslový závod v noci se symboly pro připojení k síti

Zkrácená verze

Nástroj AAS je ústřední součástí Průmyslu 4.0. Funguje jako rozhraní, které umožňuje komunikaci mezi fyzickými objekty v digitalizovaném výrobním prostředí. Usnadňuje interoperabilitu, podporuje automatizaci a umožňuje komplexní využití a analýzu dat. Více informací o výhodách a aplikacích najdete v tomto článku.

Digitalizace pomocí nástroje AAS

Digitalizace informací a funkcí pomocí nástroje AAS

Rozhraní a zprostředkovatel

Nástroj Asset Administration Shell (AAS) se také označuje jako prostředí pro správu. Funguje jako jednotné rozhraní a zároveň jako prostředník, který umožňuje komunikaci mezi fyzickými objekty v digitalizovaném výrobním prostředí.

Všechny informace a funkce prostředku lze digitalizovat a poskytovat strukturovaně prostřednictvím AAS. To usnadňuje interoperabilitu mezi různými systémy. Podporuje to nejen automatizaci, ale také umožňuje komplexnější využití a analýzu dat. V této souvislosti se za prostředek považuje jakákoli fyzická nebo digitální komponenta, která se využívá v systému Průmyslu 4.0. Může to být například stroj, nástroj, software nebo dokument.

Dochází ke zvýšení efektivity a flexibility průmyslové výroby. Nástroj AAS rovněž nabízí standardizovanou možnost integrace nových technologií a usnadňuje zavádění inovativních řešení pro optimalizaci procesů a zajištění kvality.

3D ilustrace k průmyslové výrobě s digitálním dvojčetem

Nástroj AAS je úzce propojen s digitálním dvojčetem

Nástroj AAS a digitální dvojče

Nástroj Asset Administration Shell (AAS) úzce souvisí s digitálním dvojčetem, protože obě koncepce hrají ústřední roli v digitální transformaci odvětví. Zatímco nástroj AAS slouží především jako standardizovaná platforma pro správu a komunikaci informací o prostředcích, digitální dvojče jde ještě o krok dál a vytváří komplexní virtuální model fyzického objektu.

Nástroj AAS poskytuje strukturovanou databázi a nezbytná rozhraní pro poskytování příslušných informací digitálnímu dvojčeti. Tím je zajištěno, že digitální dvojče vždy odpovídá aktuálním a spolehlivým datům. Obě technologie společně umožňují společnostem zefektivnit výrobní procesy, minimalizovat doby prostojů a neustále zlepšovat kvalitu konečných výrobků.

Typické oblasti použití nástroje AAS

  • Výrobní prostředí pro zajištění komunikace a interoperability mezi stroji různých výrobců
  • Řízení kvality, protože umožňuje bezproblémové zaznamenávání a poskytování technologických a výrobních dat, což zlepšuje sledovatelnost výrobků
  • Prediktivní údržba a servis díky poskytování dat o stavu strojů v reálném čase, což pomáhá minimalizovat prostojů a zvýšit životnost zařízení
  • Sledování energie a její optimalizace díky poskytování přesných informací o spotřebě energie jednotlivých strojů a procesů
Obrazovka s plánem výroby v rámci nástroje Asset Administration Shell

Nástroj AAS nabízí v moderním průmyslu řadu výhod

Výhody nástroje Asset Administration Shell

AAS nabízí v moderním průmyslu mnoho výhod. Umožňuje vyšší interoperabilitu díky jednotnému rozhraní, usnadňuje integraci a provoz strojů od různých výrobců a podporuje optimalizaci výrobních procesů prostřednictvím standardizovaných datových struktur.

Výsledkem je vyšší efektivita a flexibilita. Nástroj AAS usnadňuje zavádění nových technologií, jako jsou digitální dvojčata, a zvyšuje bezpečnost dat pomocí standardizovaných protokolů. Díky tomu je nástroj AAS klíčovým prvkem pro společnosti zaměřené na budoucnost, které usilují o komplexnější digitalizaci a propojení svých výrobních procesů.

Standardy a normy

Asset Administration Shell (AAS) je spojen s mnoha standardy a normami, které upravují jeho implementaci v Průmyslu 4.0. Ústřední normou je IEC 63278-1, která definuje požadavky na tvorbu a používání prostředí pro správu a zajišťuje jeho interoperabilitu.

Infrastruktura Průmyslu 4.0 RAM zajišťuje kompatibilitu digitálních dvojčat napříč systémy. Tyto normy podporují technickou spolupráci a integraci bezpečnostních protokolů. Standardizace prostřednictvím platformy Průmysl 4.0 poskytuje osvědčené postupy a referenční architektury pro úspěšnou implementaci aplikací AAS.

Shrnutí

Asset Administration Shell (AAS) je nepostradatelnou součástí Průmyslu 4.0. Umožňuje společnostem komplexní a efektivní digitalizaci výrobních procesů. Díky standardizovanému rozhraní podporuje nástroj AAS interoperabilitu mezi stroji a systémy, což zvyšuje efektivitu a flexibilitu.

Nástroj AAS také podporuje integraci inovativních technologií, jako jsou digitální dvojčata, a zajišťuje bezpečnost dat při správě citlivých výrobních údajů dodržováním mezinárodních norem a standardů.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky