Manufacturing-X

Společná iniciativa, jejímž cílem je digitalizace dodavatelských řetězců v průmyslu.
Pracovník ve výrobě

Vše v pohybu: Manufacturing-X jako sdílená datová místnost

Otevřené prostředí pro výměnu dat je nezbytné k tomu, aby podniky mohly samostatně i společně využívat data v celém výrobním a dodavatelském řetězci. Funguje na standardizovaných pravidlech: Cílem Manufacturing-X je realizace digitálně propojeného průmyslu. Písmeno „X“ přitom znamená „Exchange“, a symbolizuje tak výměnu dat a spolupráci v komplexních sítích tvorby hodnot napříč různými odvětvími.

Práce na projektu Manufacturing-X, který je podporován spolkovou vládou, jsou zatím v počátcích. Pod hlavičkou platformy Průmysl 4.0 se koncerny, malé a střední podniky a sdružení společně podílejí na vývoji konceptu digitalizace dodavatelských řetězců v průmyslu. Společnost Phoenix Contact se jako součást konsorcia rovněž podílí na vývoji systému Manufacturing-X a již nyní nabízí technologická řešení, která umožňují systémům hovořit stejným jazykem v různých odvětvích a zemích. Takto zůstává zachován tok energie a dat ve smyslu koncepce Manufacturing-X, aniž by podniky ztrácely kontrolu nad svými vlastními citlivými daty, která přinášejí zisk, a přístup k příslušným rozhraním.

Lidé v pozadí za symboly znázorňujícími bezpečnost

OT Security v továrně Naše řešení, jak zabránit napadení továren hackery

Propojení všech účastníků sítě pomocí internetu má mnoho výhod pro výrobní provoz. To umožňuje provádět kontroly stavu nebo pověřovat servisní partnery údržbou na vyžádání (bez ohledu na čas a místo) prostřednictvím jednoduchého přístupu k snímačům, strojům a zařízením.

Toto propojení však také skrývá rizika, jako je například kybernetický útok – zejména pokud software v zařízeních není aktualizovaný. Aby bylo možné lokalizovat potřebné aktualizace pro všechna zařízení ve výrobním systému, je potřebná společná datová místnost, ve které jsou společně k dispozici digitální dvojčata všech zařízení i příslušné aktualizace softwaru.

Muž u počítače sleduje digitální dvojče produktu

Digitální dvojče – klíčová koncepce pro Průmysl 4.0

Koncepce digitálního dvojčete se stala mezinárodním průmyslovým standardem díky práci sdružení Digital Twin Association (partnera platformy Průmysl 4.0). Zde se sjednocují a harmonizují požadavky na data používaná v jednotlivých průmyslových odvětvích. Na technologické straně se k tomuto účelu používá nástroj pro správu dat Asset Administration Shell (AAS).

Modrý plovoucí kontejner na pláži s nápisem AAS

Standardizovaná rozhraní pro digitální dvojčata: Asset Administration Shell

Systém AAS poskytuje několik takzvaných dílčích modelů pro správu základních prostředků. Každý dílčí model přitom poskytuje údaje pro určitý aspekt výrobku. Existuje například dílčí model „Digital Nameplate for Industrial Products“, který poskytuje základní a zákonem požadované údaje v digitální podobě (jako jsou schválení), jak je uvedeno na tištěném typovém štítku.

Dalším dílčím modelem je „Handover Documentation“: dokumenty, které jsou obvykle poskytovány digitálně v tištěné podobě na papíře. Tímto způsobem lze udržitelněji poskytovat například návody k obsluze. Systém AAS je navíc otevřenou implementací, která umožňuje vedle standardizovaných dat přenášet další datové modely jako dílčí modely, takže lze nabízet i specializovaná řešení.

V budoucnu bude společnost Phoenix Contact postupně přidávat ke svým produktům administrativní schránky, aby je bylo možné používat v datové místnosti Manufacturing-X.

Digitální datový řetězec

Tři technologie v digitálním datovém řetězci

Digitální obálka poskytuje jednotné aplikační programovací rozhraní nezávislé na výrobci (API – z anglického „application programming interface“) ke zobrazování produktových dat a dílčích modelů, ve kterém je jednotně zajištěná bezpečnost. Provozovatelé strojů a zařízení tak mají poprvé nepřetržitě k dispozici veškerá data dodavatelů.

Digitální datový řetězec kombinuje tři technologie a vytváří harmonizovaný přístup k automatizované identifikaci objektů v pracovních procesech a automatizovaný přístup k informacím o objektech:

  • Identifikace: Automatická identifikace fyzických objektů (IEC 61406)
  • Správa dat (přístupu): správa API (OpenAPI)
  • Standardizace otevřených dat: administrativní schránka (IEC 63278)
Digitální identifikace pomocí QR kódu na produktu

Snadné skenování díky digitální identifikaci: digitální typový štítek

Díky QR kódu IEC 61406 (doposud DIN SPEC 91406) otevřeme našim zákazníkům cestu k automatizovanému používání informací prostřednictvím celosvětově jedinečného identifikátoru produktů. Prostřednictvím tohoto identifikátoru produktů probíhá přístup k informacím čitelným pro člověka a k odpovídajícímu digitálnímu dvojčeti AAS. Na celém světě existuje velké množství datových formátů a specifikací pro digitální dvojčata.

Digitální dvojče: Jsme jeho součástí!

Společnost Phoenix Contact od počátku prosazovala myšlenku digitálního dvojčete v různých organizacích, jako např. Digital Data Chain Consortium (DDCC), platforma Průmysl 4.0 a Industrial Digital Twin Association (IDTA).

Spojte se s našimi odborníky

Björn Axenath, Senior Project Manager Digital Innovations, Phoenix Contact
Björn Axenath
Senior Project Manager Digital Innovations
+49 5233 3-48803
„Rád vám odpovím na všechny vaše otázky týkající se tématu Manufacturing-X.“
Logo Plattform Industrie 4.0
Logo IDTA
Logo Digital Data Chain Consortium