Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Otevřené relé zepředu

Pomocí relé PLC-INTERFACE spínáte bezpečně a spolehlivě

Produktový program PLC-INTERFACE zahrnuje více než 700 různých a automatizovaných výrobků, které vyhoví požadavkům každé aplikace.

Pro maximální flexibilitu se relé PLC-INTERFACE volitelně dodávají se šroubovou nebo push-in technikou připojení. Vyberte si mezi výměnnými elektromechanickými a elektronickými relé. Při výběru jsou rozhodující jak vnější vlastnosti pro konkrétní případ, tak i jádro výrobků:

Toto jádro se skládá z robustního olověného měděného rámečku Lead Frame, který trvale zajišťuje spolehlivé připojení a ideální rozdělení tepla v pouzdru. Kromě toho jsou k dispozici i varianty s deskou plošných spojů.

U relé od společnosti Phoenix Contact se můžete spolehnout na nejnovější, inovativní technologie v širokém sortimentu standardních a speciálních variant pro každou aplikaci.

Tak vznikají naše relé – pohled do zákulisí

Interaktivní obrazová mapa: Zjednodušené grafické znázornění výrobní linky PLC-INTERFACE
Přidávání surovin
Součásti Lead Frame pro umístění elektronických konstrukčních prvků se do výrobní linky přivádějí jako pásové zboží.
Přidávání surovin
Odebírání a umisťování elektronických součástek
Ramena robotů přesně umísťují předřazené odpory, diody a stavové LED diody do součásti Lead Frame při vysokých taktovacích frekvencích.
Odebírání a umisťování elektronických součástek
Optická kontrola kvality
Abychom splnili vysoké nároky našich zákazníků na kvalitu, provádíme bezprostředně po montáži elektronických konstrukčních prvků prvotní optickou kontrolu pomocí kamery.
Optická kontrola kvality
Funkční a vysokonapěťová zkouška
Kromě kontroly pomocí optické kamery je každý relé modul podrobený dodatečné zkoušce elektrické funkce a vysokého napětí.
Funkční a vysokonapěťová zkouška
Konečná kontrola a automatické balení
Na závěr se relé moduly podrobují konečné optické kontrole a jsou odeslány k automatickému balení.
Konečná kontrola a automatické balení
Rozložený pohled na relé modul

Technologie Lead Frame

Spolehlivé spínání signálů – i v nejstísněnějším prostoru
Technologie Lead Frame v konstrukční řadě relé PLC-INTERFACE tvoří solidní základ spolehlivého spínání, oddělování a zesilování signálů. Kromě toho se používají elektromechanická a elektronická relé. Tato kombinace se den za dnem osvědčuje při provádění milionů spínacích cyklů. V roce 1997 nastavila společnost Phoenix Contact milník v relé technice: technologie lead frame byla poprvé integrována do relé modulů na konstrukční šířce 6,2 mm.

Vaše výhody

  • Zvýšená odolnost proti vibracím díky zalisovaným elektronickým konstrukčním prvkům
  • Optimalizovaný tepelný management snižuje lokální zahřívání a prodlužuje provozní životnost elektronických konstrukčních prvků
  • Osvědčená technologie pro vysoce kompaktní relé moduly
  • Udržitelná konstrukce díky dobře oddělitelným konstrukčním prvkům a výměnným relé
  • Jednoduché propojení díky použití technologie připojení push-in a šroubového připojení

Pohled do plně automatizovaného výrobního provozu

Zaměstnanci při výrobě relé PLC-INTERFACE v pohledu z výrobní linky

Plně automaticky vyráběná relé s vysokou úrovní výrobního know-how vás spolehlivě, efektivně a trvale podporují při provozu vašich systémů a aplikací.

Plastové díly se vyrábějí z granulátu a ploché vodiče se ohýbají a děrují ze surových kovových desek. Desky plošných spojů se rozkreslují, osazují a pájejí. Elektronické komponenty jsou do systémů přiváděny ve správných úsecích procesu a poté jsou předávány do definovaného cílového místa.