Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Výroba rozváděčů v Německu

Vědecká studie s přehledem o odvětví a klíčovými údaji
Dělník před otevřeným rozvaděčem
Rozhovor v prostředí, kde se vyrábějí rozvaděče

Podrobný pohled na výrobu rozvaděčů v Německu

Výroba rozvaděčů v Německu prochází v současné době rozsáhlými změnami. Co to však konkrétně pro toto odvětví znamená a jaká je současná situace? Do jaké míry je již odvětví postiženo nedostatkem kvalifikované pracovní síly? Které výrobní procesy převažují? Jakým trendům a výzvám čelí společnosti?

V rámci výzkumné spolupráce mezi Ruhr University Bochum a společností Phoenix Contact byla v roce 2024 provedena studie o současném stavu odvětví výroby rozvaděčů v Německu. Poskytuje odpovědi na výše uvedené otázky.

Přehled vašich výhod

  • Získejte exkluzivní a aktuální informace z oboru
  • Získejte přehled o trendech a perspektivách vývoje
  • Použijte možnost benchmarku

Návrh vědecké studie

❯ Účastníci: 50 společností
❯ Odvětví: Strojírenství, výroba zařízení a rozvaděčů
❯ Metodika: Rozhovory na místě
❯ Délka rozhovorů: 120 až 180 minut
❯ Postup: Prohlídka výroby a rozhovory s vedením společnosti, vedoucím výroby a vedoucím technického oddělení

Získejte přehled o obsahu studie Výsledky budou zveřejněny ve třech částech. Na další poznatky a zjištění se můžete těšit již ve druhé a třetí části studie.

Dělník před rozvaděčem
Konstruktér s řadovou svorkovnicí v ruce
Dělník při přípravě vodičů na digitálně podporovaném asistenčním systému pro pracovníky
Dělník před rozvaděčem

❯ Jaká je současná situace výroby rozvaděčů v Německu?
❯ Jakým výzvám čelí výroba rozvaděčů?
❯ Jaké technické a strategické trendy lze identifikovat?
❯ Jak lze rozdělit společnosti zabývající se výrobou rozvaděčů?
❯ Jaký je průměrný obrat a počet zaměstnanců?
❯ Jaký je význam vývozu a dovozu?

Konstruktér s řadovou svorkovnicí v ruce

❯ Jaká je současná situace v projektování a inženýringu?
❯ Jakým výzvám čelí výrobci rozvaděčů v těchto oblastech?
❯ Ve kterých podnikových sférách jsou největší kapacitní nedostatky?
❯ Jaké systémy a softwarová řešení se používají?
❯ Jak jsou informace poskytovány uvnitř společnosti a směrem k zákazníkům?

Dělník při přípravě vodičů na digitálně podporovaném asistenčním systému pro pracovníky

❯ Která organizační forma převládá ve výrobě?
❯ Jaký je stav techniky v různých výrobních procesech?
❯ Jakým výzvám čelí výrobci rozvaděčů v těchto oblastech?
❯ Jaké provozní prostředky, stroje a pomůcky se používají?
❯ Do jaké míry jsou procesy digitální a automatizované?

Stáhnout: Výroba rozváděčů v Německu
1. část: Poznatky a klíčové údaje

Získejte přehled o současných výzvách a trendech v oblasti výroby rozvaděčů. Stáhněte si 1. část naší studie a získejte cenné poznatky.

STÁHNOUT NYNÍ
Osoba analyzuje údaje o výrobě rozvaděčů v počítači