Inženýring a projektování
Nepřetržitý datový tok, plně digitálně popsané výrobky a bezproblémově fungující systémová rozhraní jsou základem pro optimalizované procesy při výrobě rozvaděčů.
Digitální data a bezproblémová systémová rozhraní od plánování přes objednávku až po výrobu jsou základem optimalizovaných procesů. Naše vývojové prostředí clipx ENGINEER umožňuje automatizovaný přenos dat ze systému ECAD a intuitivní návrh svorkovnic ve 3D. Zde vytvořené údaje tvoří základ pro odvození výrobní dokumentace v každém dalším kroku procesu.
Vaše výhody plynoucí z efektivního vývojové prostředí
[x]- Podpora při vytváření dat pro celý proces výroby rozvaděčů s pomocí výkonného plánovacího softwaru
Zjednodušení procesu návrhu díky funkci automatické opravy a průvodci příslušenstvím [x]- Průběžné využívání dat s pomocí rozhraní ke všem běžným systémům ECAD
Využití dostupných údajů o produktech bez nutnosti vlastní údržby databází [x]- Minimalizace chyb a poruch systému díky přenosu dat z konstrukce do výroby
Podpora procesu výroby rozvaděčů
Výpadky systému přinášejí vysoké náklady na konstruktérskou činnost i na výrobu v důsledku zdlouhavého ručního dodělávání. Softwarové programy, které zajišťují nepřetržitý tok dat, tak významně přispívají ke zvýšení efektivity celého procesu.
Zvyšte efektivitu svých pracovních postupů při výrobě rozváděčů pomocí našeho vývojového prostředí clipx ENGINEER. Využijte širokou škálu funkcí a inteligentních průvodců projektováním, které vám usnadní plánování vašich projektů.
Digitální dvojče vašeho projektu umožňuje průběžné využívání dat během celého procesu výroby rozvaděče. Proto jsou správně digitálně popsané výrobky předpokladem pro vytvoření této databáze jako odrazu reality při vývoji. Poskytneme vám úplné údaje o produktech pro různé vývojové systémy a výměnné formáty. Chcete-li zefektivnit a urychlit své procesy plánování při výrobě rozvaděčů, integrujte tato data rychlým a jednoduchým způsobem do svého vývojového systému.
Vyzkoušejte si mnohotvárnost nového softwaru k efektivnímu plánování svorkovnic, montážních desek a přípojných krabic odkudkoli na světě! Software clipx ENGINEER pravidelně rozšiřujeme o nové funkce a skupiny výrobků.
Naši zákazníci oceňují na vývojovém prostředí clipx ENGINEER jeho dokonalou integraci do systémů ECAD, která jim výrazně usnadňuje pracovní postupy. Intuitivní ovládání umožňuje uživateli rychle a snadno dokončit plánování. A samozřejmě vývojové prostředí clipx ENGINEER připravuje půdu pro digitální realitu tím, že vytváří dokumentaci pro výrobu.