Označování a popisování pro elektroinstalaci S našimi řešeními můžete označovat kdekoli chcete, dokonce i přímo na místě. Náš sortiment tiskáren, označovacích systémů a popisovacích materiálů nabízí mnoho flexibilních možností.

Elektrikář provádí značení pomocí mobilní tiskárny THERMOMARK GO S

Přehlednost v rozvaděči je základem efektivní a bezchybné obsluhy, údržby a přepracovávání. Správné popisky zaručují jednoznačnou identifikaci všech komponent. Se správným označovacím systémem potisknete štítky a etikety pro všechny aplikace – ať už na ploše počítače, nebo přímo v aplikaci.

THERMOMARK GO je digitálním řešením označování v terénu. Se svým chytrým telefonem a aplikací MARKING system hravě vytvoříte popisovací soubory a tiskárnu ovládáte přímo pomocí technologie Bluetooth 5. Tiskárnu můžete ovládat až z 5 chytrých telefonů. Důmyslný systém zpracovává nekonečné materiály i předem ražené štítky ve formátu kazet.

  • Mobilní použití je díky kompaktním rozměrům, integrovanému zásobování energií a intuitivní obsluze jednoduché jako nikdy předtím.
  • Označovací materiály pro jakoukoli aplikaci nabízí vhodná řešení – od označení kabelů a vodičů přes označení svornic až po popisky jističů vedení
  • Flexibilní řešení s označovacími systémy pro jakýkoliv požadavek – ať už stacionární, nebo přímo na místě
Uživatel vytváří označovací materiál prostřednictvím aplikace MARKING system

Označování přímo v prostředí aplikace

Aplikace MARKING system

Aplikace MARKING system poskytuje jedinečné mobilní rozhraní pro inteligentní a zesíťovaný výběr a vytváření souborů ke značení. Tím budete mít k dispozici nejběžnější funkce značení, které jsou speciálně optimalizovány pro mobilní aplikaci. Spolu s mobilními tiskovými systémy napájenými bateriemi pak bude hračka vytvářet čitelná a odolná řešení značení. Pomocí aplikačního průvodce můžete také v několika krocích najít správný označovací materiál odpovídající vašim požadavkům. Aplikace je k dostání pro mobilní zařízení se systémy Android a iOS a dá se používat i offline. Přesvědčí vás moderními možnostmi připojení, intuitivním ovládáním a dostupností v 19 jazycích.

THERMOMARK GO Rychlé a snadné popisování elektroinstalací pomocí mobilní tiskárny

  • Lze ovládat přímo z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím rozhraní Bluetooth nebo NFC
  • Větší flexibilita při každodenní práci – označování a popisování přímo na místě
  • Velký výběr a automatické rozpoznávání materiálu