Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Nářadí pro elektroinstalaci Objevte nyní spolehlivé, odolné a ergonomické nářadí, které vás bude provázet každodenním životem. Nabízíme správné nářadí pro všechny oblasti elektroinstalace.

Elektrikář s CRIMPFOX DUO 16S v ruce u rozvaděče

Profesionální nářadí je nezbytné pro výborné pracovní výsledky v elektroinstalaci a je důležitým pomocníkem při každodenní práci. Základem našich produktů je přesnost, dlouhá životnost a účinnost. Nabízíme kompletní portfolio ručního nářadí a automatů pro elektroinstalační práce. Náš program nářadí se vyznačuje přesvědčivě pohodlnou manipulací a vysokou kvalitou.

  • Rychlé a spolehlivé výsledky díky kvalitnímu certifikovanému nářadí
  • Funkční, flexibilní a praktické při použití díky ergonomickému tvaru
  • Rozsáhlý produktový program pro řezání, odizolování, lisování, šroubování a měření

Lisovací kleště CRIMPFOX DUO 16S při práci Lisovací kleště CRIMPFOX DUO 16S k dosažení profesionálních výsledků lisování

  • Lisování i na špatně přístupných místech díky otočné zápustce
  • Provozně bezpečné díky automatickému nastavení průřezu a integrované zarážce
  • Jednoduchá a pohodlná manipulace

Lisovací kleště CRIMPFOX DUO 16S Pomocí lisovacích kleští CRIMPFOX DUO 16S lze zpracovávat rychle, snadno a pohodlně dutinky vodičů a dutinky vodičů TWIN.

  • Dokonale ergonomické provedení
  • Velký rozsah průřezů od 0,14 mm² do 16 mm² a pro dutinky vodičů TWIN až do 2 x 6mm²
  • Vysoká flexibilita díky otočné zápustce

Řezač kabelů CUTFOX 18 Snadné a čisté řezání a odizolování kabelů s řezacím nástrojem CUTFOX 18.

  • Robustní kalený řezací nástroj s dlouhou životností
  • Šetří sílu pomocí optimálního pákového převodu
  • Výsledek řezání bez rozmačkání

Elektrické nůžky CUTFOX-ES-1 Nůžky řady CUTFOX vás přesvědčí univerzálním použitím a svou životností.

  • Ozubené ostří k dosažení vysokého řezného výkonu a optimálních výsledků
  • Speciálně tvarované rukojeti pro ergonomickou manipulaci
  • Nastavitelný šroubový kloub