Řešení přepínání v testovacím provozu při migraci stavědel

Příklad aplikace k modernizaci zařízení železniční infrastruktury

Přepínání v testovacím provozu mezi starými a novými stavědly

Přepínání v testovacím provozu mezi starými a novými stavědly při migraci

Při migraci z klasického na digitální stavědlo bývá nová technika stavědla konstruována paralelně ke stávajícímu starému zařízení. Po důkladném testu nového zařízení se toto zařízení přepne na přístroje venkovního zařízení. K tomu dojde buď jednorázově s okamžitým uvedením nového zařízení do provozu a demontáží starého zařízení, nebo se alternativně provádí několikrát v podobě zkušebního provozu během nočního vypnutí. V případě zkušebního provozu v noci se stavědlo musí pro denní provoz opět přepnout zpět na staré zařízení. Kvůli tomu může být nutné několikrát přepnout mezi starým a novým zařízením, dokud nebude nové zařízení kompletně úspěšně otestováno a může být definitivně uvedeno do provozu.

Pro toto přepínání mezi starým a novým zařízením jsou zapotřebí elektromechanická zařízení, která je možné po definitivním uvedení do provozu bez zásahů namontovat zpět do propojení, např. rozpojovací svornice od společnosti Phoenix Contact.

Kontakt (cs)
Spojovací technika pro železniční infrastrukturu

Spojovací technika pro železniční infrastrukturu

Více informací o vhodných produktech: