Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Příklad aplikace k systémové dostupnosti v železniční infrastrutuře

Monitorování zařízení pro přepěťovou ochranu

Monitorování zařízení pro přepěťovou ochranu s CLIXTRAB

S digitalizací železniční infrastruktury roste počet inteligentních elektronických provozních zařízení, která nejsou zabudována centrálně ve stavědle, ale decentalizovaně v poli. To má dva důsledky: na jedné straně jsou citlivé elektronické přístroje vybaveny ochranou před bleskem, na druhé straně ztěžuje decentralizovaná architektura zařízení personálu údržby přístup k přístrojům, a tím i k informacím o použitelnosti ochrany před bleskem. Sledování na základě cyklických kontrol je časově a finančně nákladné, nadto poskytuje vždy jen momentální obraz. Možné snížení ochrany před bleskem, ke kterému dochází mezi jednotlivými kontrolami, je rozpoznáno teprve při další kontrole. Mezitím může zařízení zůstat bez ochrany. Moderní ochranu před bleskem proto musí být možné kontrolovat přímo a musí také nabízet možnost dálkového monitorování. Společnost Deutsche Bahn proto ve vlastní směrnici (DB RIL 819.0808) nově definovala požadavky na ochranu před bleskem.

Společnost Phoenix Contact reaguje na tento požadavek řešeními pro dálkové monitorování, která nepřetržitě poskytují informace o provozním stavu ochrany před bleskem – i v případě decentralizovaných přístrojů.

Kontakt (cs)
Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro železniční infrastrukturu

Ochrana před bleskem a přepěťová ochrana pro železniční infrastrukturu

Více informací o vhodných produktech: