Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Pohyblivá stěna stadionu Lucas Oil Stadium

Příběh úspěchu: Videomonitorování v Lucas Oil Stadium Technologie Industrial Wireless Ethernet společnosti Phoenix Contact

Společnost Uni-Systems, která se specializuje na pohyblivá architektonická řešení, potřebovala jasnou komunikaci mezi kamerami a řídicí stanicí u pohyblivé střechy a pohyblivé okenní stěny se šesti pohyblivými stěnovými panely na stadionu Lucas Oil Stadium, domovským stadionem ragbyového klubu Indianapolis Colts.

Pro zajištění spolehlivé a přesné komunikace bylo na různých místech zařízení nainstalováno několik rádiových modulů Industrial Wireless Ethernet od společnosti Phoenix Contact.

Profil zákazníka Uni-Systems

Společnost Uni-Systems začínala před více než 40 lety s vytvářením pohyblivých architektonických řešení pro letecký a vesmírný průmysl a brzy expandovala i do oblasti sportu.

Společnost dodala pojízdné střechy pro několik stadionů v Severní Americe. Své zkušenosti uplatnila v pěti velkých projektech stadionů: University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium a nový stadion Dallas Cowboys.

Všesměrová anténa

Všesměrová anténa

Použití

Lucas Oil Stadium je domovským stadionem týmu Indianapolis Colts z asociace NFL. Stadion má pojízdnou střechu v moderním provedení a také pohyblivou okenní stěnu se šesti pohyblivými stěnovými panely.

Vyskytly se následující komplikace:

  • Dva pojízdné střešní prvky vybavené vždy čtyřmi kamerami vzdálené od sebe přes 180 metrů.
  • Prvek okenní stěny s variabilním frekvenčním pohonem (VFD) a I/O modulem vyžadovaly rychlou a spolehlivou komunikaci s řídicí stanicí.
  • Ocelová nosná konstrukce stadionu a okenní stěna blokovaly videosignály kamer do řídicího systému a signály mezi kamerami.
  • Nebylo možné vytvořit jediné umístění pevně nainstalovaného rádiového modulu pro komunikaci se všemi šesti stěnovými panely během pohybu střechy a stěnových panelů.
Vnější pohled na pohyblivou stěnu stadionu Lucas Oil Stadium

Vnější pohled na pohyblivou stěnu stadionu Lucas Oil Stadium

Řešení

Aby byla zajištěna bezproblémová komunikace s kamerami na střešním panelu, byl na pevnou konstrukci mezi oběma otevírajícími se střešními panely a přímo v jedné linii s jedním párem kamer na každém střešním panelu nainstalován hlavní rádiový modul s všesměrovými 10dBi anténami pro venkovní oblast. Rádiové moduly průmyslového bezdrátového ethernetu (Industrial Wireless Ethernet) se stupněm ochrany IP54 byly nastaveny na přenos v rádiovém spektru 5 GHz, protože v tomto spektru je méně rušivých signálů.

K vyřešení problému se stěnovými panely byl na každý panel nainstalován jeden rádiový modul s možností instalace na nosné lišty a jedna samostatná všesměrová 10dBi anténa tak, aby šest stěnových panelů řídilo celkem osm průmyslových ethernetových rádiových modulů. Dva pevně nainstalované rádiové moduly komunikují s pohyblivými rádiovými moduly na jednotlivých panelech.

Konstrukce pohyblivé střechy stadionu Lucas Oil Stadium

Konstrukce pohyblivé střechy s ovládáním pomocí ethernetových rádiových modulů od společnosti Phoenix Contact

Závěr

Bezdrátové řešení průmyslového ethernetu od společnosti Phoenix Contact se na stadionu Lucas Oil Stadium znamenalo pro společnost Uni-Systems úspěch. Pohyblivá stěna přenáší data jednoduše, přesně a spolehlivě, aniž by se při tom přerušilo vizuální spojení, a bez komplikací, které přinášela pevně položená kabeláž. Pohyblivá střecha je spolehlivě kontrolována prostřednictvím videostreamu, takže problémy lze odhalit a zabránit jim. Celkový pohled na střechu je možné sledovat přes videostream; manuální kontrola na nebezpečných místech tedy není zapotřebí.

Technologie průmyslového bezdrátového ethrnetu vytvořila možnosti dalších monitorovacích a řídicích funkcí, které by s konvenční pevně položenou kabeláží nebyly proveditelné.