Solární sledování Zvyšte výtěžnost svého fotovoltaického zařízení cíleným sledováním modulů.
Výzva
Solární moduly jsou trvale optimálně nastavené vůči slunci
Maximální výtěžnost
Výtěžnost solárních modulů lze optimalizovat s jednoosými nebo dvouosými sledovacími systémy. Přesným sledováním jsou moduly nasměrovány ke slunci tak, aby sluneční paprsky dopadaly vždy kolmo na solární články. Tímto způsobem je zaručena optimální výroba energie. Neustálé monitorování stavu zařízení má při tom rozhodující význam.
Způsob provozu je podstatně složitější než u pevně namontovaných zařízení. Jsou tedy potřebné vyšší investice. Předpokládá se nejen sledování slunce, ale také zajištění bezpečnosti při vysokém zatížení větrem a extrémních povětrnostních podmínkách. Společnost Phoenix Contact zajišťuje pomocí svých automatizačních řešení spolehlivý provoz fotovoltaických sledovacích zařízení a dlouhodobě vysokou výtěžnost. Se softwarem a hardwarem od společnosti Phoenix Contact vytvoříte efektivní a spolehlivý systém monitoringu pro svůj solární sledovací park.
Řešení
Řídicí jednotky pro přesné vyrovnání fotovoltaických sledovacích systémů
Regulace pohonu
Řídicí jednotka PLCnext Control AXC F 2152 pro I/O systém Axioline je rychlá, robustní a optimální pro sledovací systémy. Ovladače krokových motorů a frekvenční měniče lze do systému PLCnext začleňovat modulárním způsobem. Pro zachycení polohy jsou v nabídce analogové nebo přírůstkové vstupní kanály.
Spouštěče motoru s dlouhou životností jsou nejvhodnější pro navádění
Sledování
Pro navádění fotovoltaických modulů nabízí hybridní spouštěč motoru čtyři funkce: otáčení vpravo, chod vlevo, ochranu motoru a nouzové zastavení.
Ve srovnání s mechanickými stykači má spouštěč motoru výrazně delší životnost, šetří místo a lze jej rychle propojit.
Komplexní funkční moduly i k výpočtu postavení slunce
Knihovny funkčních bloků
Phoenix Contact nabízí rozsáhlou knihovnu s hotovými funkčními moduly. Knihovna obsahuje mj. komplexní moduly podle algoritmů DIN/NREL pro výpočet polohy slunce. Na jejich základě jsou fotovoltaické moduly jsou za každé denní i roční doby vždy optimálně vyrovnány vůči slunci poskytují maximální výtěžnost.
Nezbytný záznam dat rychlosti a směru větru
Záznam meteorologických údajů
U fotovoltaických sledovacích systémů je důležité zaznamenávat rychlost a směr větru. Při příliš vysokém zatížení větrem lze sledované fotovoltaické panely včas přemístit mimo směr ovlivňovaný větrem. Tím se zabrání poškození. Meteorologická stanice zaznamenává aktuální údaje o větru. Přenáší tyto údaje do nadřazeného řídicího systému, který zasahuje do provozu a nastavení solárního parku. Maximální zatížení větrem závisejí na způsobu sledování, rozteči řad, aktuálním úhlu náběhu a ploše fotovoltaického trackeru.
Vaše výhody
- Optimální, motorové vyrovnání fotovoltaických modulů pomocí výpočtu postavení slunce
- Rychlé uvedení do provozu pomocí webového prohlížeče a knihoven funkčních modulů
- Flexibilní dálkový přístup k vašemu sledovacímu parku prostřednictvím ethernetu nebo mobilní rádiové sítě
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.