Účinné osvětlení v nejdelším brazilském tunelu Uživatelé členité dálnice Rodovia dos Tamoios budou nyní moci cestovat rychleji a bezpečněji z pobřeží do vnitrozemí. Optimální ovládání svítidel v tunelech navíc šetří energii.

Pohled přes východní pobřeží Brazílie na tunel Tamoios

Profil zákazníka


Opatření při výstavbě tunelů v úseku dálnice Rodovia dos Tamoios

V brazilském státě São Paulo se 82 kilometrů dlouhá dálnice Rodovia dos Tamoios vine přes pohoří Serra do Mar. Čtyři nové tunely zkracují cestu mezi pobřežním městem Caraguatatuba a technologickou metropolí São José dos Campos ve vnitrozemí a současně zvyšují její bezpečnost.

Výzva


Projekt tunelu Rodovia dos Tamoios

Bezpečnost a viditelnost v každém tunelu

Osvětlení vjezdu a výjezdu z tunelů Tamoios musí být přizpůsobeno měnícím se světelným podmínkám. Aby si oči uživatelů tunelů co nejšetrněji navykly na rozdíly v jasu, jsou nezbytná inteligentní řešení osvětlení. Dalším podstatným cílem je účinný provoz LED svítidel, a tím úspora energie. Jednotlivá LED svítidla mají být navíc nepřetržitě sledována, aby byla zajištěna vysoká úroveň dostupnosti osvětlení. Instalace celého systému osvětlení i jeho následné uvedení do provozu mají proběhnout rychle a bezchybně.

Řešení


Řešení pro připojování a napájení v oblasti osvětlení tunelů

Aplikační technici společnosti Phoenix Contact v tunelu Tamoios
Skříně DALI v technických místnostech tunelů
Instalační systém před pozadím tunelu
Osvětlený tunel Tamoios
Aplikační technici společnosti Phoenix Contact v tunelu Tamoios

V nově vybudovaných tunelech spoléhá provozovatel na osvětlení LED od belgického specialisty na svítidla, jímž je společnost Schréder. Společnost Phoenix Contact přitom nabízí ucelenou řadu systémů pro automatizaci osvětlení a technologii připojení. Společně vyvinutá řešení umožňují rychlou a efektivní instalaci, včetně následného uvedení do provozu.

Skříně DALI v technických místnostech tunelů

Je-li například potřeba v noci osvětlení výrazně ztlumit, řídicí systém dodaný společností Phoenix Contact vypne určitá svítidla a odpovídajícím způsobem zvýší intenzitu zbývajících svítidel. Tím se prodlužuje jejich životnost, optimalizuje hodnota účiníku a snižuje jalový výkon. V této souvislosti se berou v úvahu i další faktory, jako jsou intervaly čištění nebo ztráty způsobené stárnutím.

Připojovací elektronika Lumgate dále měří a monitoruje proud jednotlivých svítidel. Za tímto účelem společnost Schréder nainstalovala systém Lumgate přímo do svítidel nebo do příslušných skříní s ovladači. Připojovací elektronika pak umožňuje, nezávisle na výrobci, ovládat libovolně volitelné ovladače LED.

Instalační systém před pozadím tunelu

Plánování elektroinstalace v tunelu Tamoios se díky použití instalačního systému QPD výrazně zkrátí. Potřebné kabely byly pro tento účel na staveniště dopraveny v jednotlivých požadovaných délkách, v provedení osazeném zástrčkami a opatřeném příslušným popisem. Technologie připojení QUICKON tedy výrazně zkracuje dobu připojení napájecích zdrojů svítidel LED nebo skříní s ovladači v tunelu.

Osvětlený tunel Tamoios

Řídicí systém tunelu (TCS) byl nainstalován v každém jednotlivém tunelu projektu Tamoios jako jednotné vstupní místo pro řídicí centrálu tunelu. Systém TCS řídí přenos dat mezi podřízenými jednotkami a řídicí centrálou tunelu (systémem SCADA). Kromě toho senzory kontrolují jas v tunelu a prostřednictvím systému TCS jej zpětně hlásí řídicí centrále tunelu. Systém je navržen tak, aby osvětlení fungovalo bezchybně i bez připojení k naváděcímu systému tunelu. Pokud dojde k výpadku celé sítě, jednotlivé systémy pracují nezávisle na sobě.

Kontakt

Vaše kontaktní osoba Björn Dotremont
Björn Dotremont
International Service Competence Center Tunnel Infrastructure
Rád vám poradím s řešením osvětlení, automatizace a technologie připojení při realizaci projektu vašeho tunelu.

Inteligentní řídicí jednotka nejen šetří energii, nýbrž díky podrobné diagnostice zajišťuje efektivní údržbu a opravy osvětlení tunelu.

Michael Rolf, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Michael Rolf, vývojář aplikace

Shrnutí


Specialisté v oboru tunelů ze společnosti Phoenix Contact při uvedení systému osvětlení v tunelu Tamoios do provozu

Rychleji a bezpečněji do cíle

Po několikaleté výstavbě byly na jaře 2022 otevřeny čtyři tunely Tamoios. Uživatelé dálnice Rodovia dos Tamoios se nyní mohou nejen rychleji, ale i bezpečněji dostat z pobřeží do města São José dos Campos. Tomu napomáhá také osvětlení tunelu, které se jednoduše přizpůsobuje venkovním podmínkám – den, soumrak, noc. Tím je zajištěn plynulý přechod mezi různými světelnými situacemi uvnitř a vně tunelu.