Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Osvětlení tunelu Inteligentní řešení osvětlení zajišťují maximální energetickou účinnost a bezpečnost v tunelech a podchodech.

Projektanti při zprovoznění osvětlení tunelu

Výzva


Osvětlený vjezd a výjezd tunelu

Kolísavé světelné poměry

Provozovatelé, plánovači a firmy pro instalaci světelné techniky musí tunel rovnoměrně osvětlovat podle normy CIE88 a intenzitu osvětlení upravovat podle situace. Dopravní špička a případné nouzové situace mají vliv na správnou intenzitu osvětlení. Aby se zabránilo riziku nehody, je zejména při vjezdu do tunelu nutné citlivě přizpůsobit světelné poměry s ohledem na přibývající tmu.

Řešení


Energeticky úsporné osvětlení tunelů podle potřeby

Díky předdefinovaným řešením rozvaděčů můžete konfigurovat celý svůj systém osvětlení snadno a rychle, bez jakéhokoli programování. Spolu s flexibilně použitelným a robustním instalačním systémem QPD zajišťuje Tunnel Lighting Advanced časově efektivní instalaci a údržbu. Prodlouží se intervaly údržby a ušetříte tak provozní náklady.
Chytrý řídicí systém zajišťuje ideální intenzitu osvětlení v celém tunelu, přičemž zohledňuje parametry, podle kterých intenzitu upravuje. Kromě naměřeného jasu u vjezdu do tunelu se zohledňuje např. také aktuální rychlost a hustota provozu. Kromě toho je světlo jen natolik intenzivní, jak je právě zapotřebí, což se pozitivně odráží v nákladech na energii a prodlužuje se provozní životnost LED osvětlení.

Konstrukce a prvky řešení osvětlení

Interaktivní obrazová mapa: Konstrukce a prvky řešení osvětlení v tunelu
Instalační systém Plug & Play
Společnost Phoenix Contact dodává na staveniště předem osazené výkonové a sběrnicové kabely. Každý kabel u projektovaného tunelu je předem oříznut na požadovanou velikost, opatřen potřebnými konektory a označen. Rychlou a bezchybnou instalaci osvětlení zajišťuje flexibilní a robustní instalační systém QPD s osvědčenou technologií rychlého připojení QUICKON.
Instalační systém Plug & Play
Řídicí systém
V předkonfigurovaném rozvaděči se nachází rozsáhlý řídicí systém, pomocí kterého lze jednoduše dálkově spravovat všechny parametry osvětlení tunelu. Integrovaná rozhraní umožňují jednoduchou výměnu dat s nadřazeným systémem řízení tunelu. Řídicí systém je nabízen ve dvou verzích: klasické ovládání DALI nebo rozšířené ovládání Lumgate specifické pro Phoenix Contact. Integrace do řídicího systému se podle potřeby provádí výběrem standardních protokolů.
Řídicí systém
Senzorika
Nad vstupy tunelu se nacházejí senzory, které jsou připojené k řídicí jednotce prostřednictvím analogových vstupů. Senzory měří jas u portálů tunelu, a proto lze vstupní prostor ztmavovat nebo zesvětlovat v závislosti na okolním jasu.
Senzorika
Připojovací elektronika
Inteligentní řídicí jednotka osvětlení Lumgate se používá k propojení centrálního řídicího systému se svítidly v tunelu. Je vhodná pro instalaci do boxů ovladačů nebo přímo do svítidla. Řídicí systém je nabízen ve dvou verzích: klasické ovládání DALI nebo rozšířené ovládání Lumgate specifické pro Phoenix Contact. Integrace do řídicího systému se podle potřeby provádí výběrem standardních protokolů.
Připojovací elektronika
Osvětlení tunelů
Na základě různých parametrizačních signálů tunelu umožňuje řídicí systém dálkově ovládané stmívání a spínání a také provádění komplexní diagnostiky všech svítidel připojených k síti.
Osvětlení tunelů
Rozvod energie
Skříně TAP (Tunnel Application Power) byly speciálně vyvinuty pro bezpečný, ohnivzdorný a jednoduchý rozvod energie v tunelu. Skříň TAP napájí osvětlovací zařízení z hlavního rozvodu. Tímto způsobem jsou vyloučeny zkraty ve směru k hlavnímu rozvodu. Díky mimořádně vysokému udržení funkce je zajištěna trvalá dostupnost v nouzových situacích.
Rozvod energie

Chytré osvětlení tunelů

Průjezd osvětleným tunelem
Vývojář aplikace u vizualizace systému Tunnel Lighting Advanced
Rozvaděč k řízení osvětlení tunelu
Průjezd osvětleným tunelem

Inteligentní řídicí jednotka dokáže nepřetržitě přizpůsobovat intenzitu osvětlení konkrétním podmínkám v tunelu, jakými jsou počasí, rychlost a hustota provozu, jakož i další vstupy ze senzorů.
Řízení připojovací elektroniky a ovladačů LED je předem definováno v 50 různých variantách. Navíc je uloženo 15 zvláštních variant, které se ve speciálních situacích (např. v případě nouzové situace nebo při nebezpečné události) použijí s vyšší prioritou.

Vývojář aplikace u vizualizace systému Tunnel Lighting Advanced

Diagnostická funkce Tunnel Lighting Advanced vám pomůže s předběžným naplánováním údržby. Případné poruchy nebo předčasné výpadky osvětlení tunelu jsou rozpoznány prostřednictvím průběžného měření energie každého jednotlivého světelného bodu. Jediným stisknutím tlačítka se systém naučí charakteristiky proudu osvětlení celého tunelu a o případných odchylkách může informovat provozovatele.

Rozvaděč k řízení osvětlení tunelu

S našimi řešeními rozvaděčů připravenými k instalaci dokážete snadno a rychle nakonfigurovat celý systém osvětlení. Předem naprogramovaná řešení můžete flexibilně začlenit do svých již existujících automatizačních systémů. Takto snížíte náročnost programování až o 75 %.

Vaše výhody:

  • Flexibilní reakce na různé dopravní a světelné situace
  • Jednoduchá instalace a uvedení do provozu díky systému Plug & Play a automatické přidělení ovladače
  • Efektivní údržba díky rozšířenému stavu diagnostiky a provozní době
  • Kompenzace ztrát v důsledku stárnutí a znečištění díky Constant Light Output

Kontakt

Kontaktní osobou je Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Rád vás podpořím při realizaci vašich projektů v oblasti výstavby a správy tunelů.

Reference


Logo partnerské spolupráce mezi společnostmi Phoenix Contact a Schréder

Celosvětová partnerská spolupráce se společností Schréder

Společně s dlouholetým partnerem, společností Schréder, pokračuje společnost Phoenix Contact ve vývoji inovativních technologií bezpečného a efektivního osvětlení tunelů. Odborníci na osvětlení ze společnosti Schréder a odborníci na automatizaci ze společnosti Phoenix Contact vzájemně úzce spolupracují. Vedle včasného zapojení při vývoji nových produktů a řešení profitují z tohoto partnerství také koncoví zákazníci díky výrazně kratším dobám instalace.
Odborná fundovanost společností Schréder a Phoenix Contact se ideálně doplňují a činí z nich kompetentní partnery v oboru při realizaci náročných projektů tunelů po celém světě.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

Můžete se na nás kdykoli obrátit. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.