Monitorování ventilů Jednoduše přenášejte informace o poloze ventilu do svého řídicího systému bezdrátově a v reálném čase.
Výzva
Monitorování ručních ventilů
Ruční ventily se ve výrobních zařízeních používají velmi často. Dávkují a řídí množství tekutin, vzduchu nebo plynu. V závislosti na fázi výroby, zejména v případě stávajících zařízení, musejí být ruční ventily uvedeny do správné polohy obsluhou zařízení. Pomocí kontrolních seznamů zaměstnanci procházejí rozsáhlé zařízení a připravují spuštění, oplachování nebo čištění výrobního zařízení. Nesprávná manipulace může způsobit výpadky výroby nebo i havárii. Aby se této nesprávné manipulaci zabránilo, dá se otevření či zavření ručních ventilů snadno monitorovat.
Řešení
Získávání dat z oblastí s nebezpečím výbuchu prostřednictvím V/V systému s garantovanou izolační bezpečností
Ilustrační architektura zobrazuje systém monitorování ventilů, založený na decentralizovaných podřízených stanicích pro záznam signálů v zóně 0 nebo 1. Lokální podřízená stanice (stanice serveru) se skládá z napájení, rádiového modulu a vstupních modulů s jiskrovou bezpečností. Počet modulů V/V určuje aplikace. Systém je modulární Je možné rozšíření lokální sběrnicí.
Vylepšené možnosti zásahu
Softwarové zámky zajišťují možnost dodatečné montáže koncových spínačů NAMUR a přenos I/O informací do řídicího systému. Využijte náš předem osazený rozvaděč. Tímto způsobem budete mít v kontrolní místnosti vždy přehled o polohách ventilů a současně zajištěnou optimální diagnostiku snímačů včetně kabeláže.
Rozšiřte řešení různými typy signálů. Sem patří např. hodnoty teploty, tlaku nebo průtočného množství.
Kontakt
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.