Malý systém dálkového ovládání pro trafostanici Skupina GRÄPER působí v oblasti zásobovacích stanic, výroby betonových prefabrikátů a vápenopískových cihel. Společnost se zaměřuje na zásobovací stanice včetně potřebné elektrotechniky. Společnost Phoenix Contact dodala skupině GRÄPER dálkově ovládaný rozvaděč a malý systém dálkového ovládání smartRTU pro trafostanici ve městě Hermeskeil.
Profil zákazníka
Skupina GRÄPER
- Specializujeme se na elektrotechniku a inovativní řešení pro budovy z betonu, která poskytují ochranu vysoce hodnotného technického obsahu
- 750 inženýrů a kvalifikovaných pracovníků
- Poskytovatel komplexních řešení pro moderní zásobovací stanice
- Výroba 4500 stanic ročně, z nichž 75 % je plně vybaveno a připraveno k připojení
Výzva
Průmyslový podnik zvýšil své výrobní kapacity. Potřeboval ale nové a vysoce dostupné připojení k 10 kV síti příslušného provozovatele.
Vzhledem k požadovanému množství energie proto zákazník potřebuje odpovídající velký transformátor a související koncepci ochrany sítě.
- Telemechanika pro dálkové ovládání vstupních kabelových panelů
- Přenos naměřených hodnot (odběr energie a napájení)
- Ochranná technika
- Ochrana přenosových systémů
Řešení
Inovativní telemechanika
Díky standardizovanému a modulárně rozšiřitelnému řešení ovládání jsou trafostanice automatizovány mimořádně inteligentním způsobem. Individuální varianty umožňují provádění různých funkcí, od pouhého monitorování až po komplexní řízení zařízení. Technologická platforma smartRTU je modulární řešení dálkových ovládání pro různé oblasti použití v energetických sítích. Umožňuje nepřetržité zpracovávání a poskytování informací o stavu a času událostí. Toho je dosahováno díky webovému rozhraní na základě předem definovaných funkcí a jednoduché parametrizace. Znalosti programování a programy nejsou potřebné. Modulární konstrukce umožňuje přijímat i vydávat různé binární a analogové informace.
Ve společnosti Phoenix Contact jsme jakožto skupina GRÄPER našli inovativního a technicky dobře vybaveného partnera pro oblast ochranné, řídicí a regulační techniky, díky kterému můžeme vhodně doplnit naše řešení v oblasti energetiky.
Shrnutí
Partnerská spolupráce
Výzvy v oblasti digitalizace, automatizace a monitorování systémů budou v budoucnu narůstat i v energetice. Jako dodavatel komplexních řešení pro moderní zásobovací stanice je s tím nevyhnutelně konfrontována i skupina GRÄPER. Proto jsou pro průmysl veřejných služeb a infrastrukturu nezbytná individuální a standardizovaná řešení reagující na rozdílné požadavky zákazníků. Společnost Phoenix Contact má na tyto výzvy správnou odpověď a nabízí inteligentní řešení dálkového ovládání v podobě jednotky smartRTU. Řešení pro moderní trafostanice jsou hledána a nalézána při partnerské spolupráci. Do budoucna se plánuje realizace dalších projektů.