Navíječka pro palety od Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth pro výkonné balicí stroje Ve strojírenství zajišťují bezpečnou komunikaci rádiové systémy Bluetooth

  • Modulární navíječka palet je celosvětově prvním balicím zařízením s rotující kruhovou konstrukcí
  • Rádiové systémy Bluetooth zajišťují spolehlivé a neopotřebovatelné řešení pro komunikaci mezi centrální řídicí jednotkou a rotujícími částmi stroje

Modulární navíječka pro palety

Firma Oy M. Haloila Ab je světovým leaderem v oblasti výroby navíječek pro palety a také součástí mezinárodní skupiny Signode Industrial Group. Nejznámější značkou tohoto finského podniku je balicí zařízení Octopus.
Tato modulární navíječka palet je celosvětově prvním balicím zařízením s rotující kruhovou konstrukcí pro flexibilní přizpůsobení požadavkům zákazníků na výrobní kapacitu, ochranu při přepravě a stabilitu.

Balení palet v navíječce

Navíječka pro palety od firmy Oy M. Haloila
Přeprava palety
Palety jsou do navíječek umisťovány pomocí dopravní techniky.
Balení palety
Navíjecí kruh se otáčí kolem palety a ovíjí ji fólií. Poté se fólie svaří a paleta se odveze.
Řídicí jednotka navíječky pro palety
Aby bylo možné navíječku palet ovládat, musí probíhat výměna dat mezi řídicí jednotkou v centrálním rozvaděči na stroji a ovladači v rotujících částech stroje. Komunikaci zajišťuje PROFINET nebo EtherNet/IP. Dosavadní přenos přes sběrací vedení naráží u ethernetu na určité meze.

Dosavadní konstrukci strojů Octopus značně omezoval přenos dat mezi servopohony řídicího systému a servopohony v pohybujících se částech. Bezdrátové řešení rozšiřuje možnosti a zvyšuje spolehlivost. Jsme spokojeni s produkty i s odhodláním a schopnostmi, se kterými se nám společnosti Phoenix Contact věnovala.

Janne Koskela, Technický vedoucí
Modul EPA Bluetooth v balicím stroji

Použití modulů EPA Bluetooth pro spolehlivou komunikaci bez opotřebení

Pro spolehlivou a neopotřebovatelnou komunikaci mezi centrální řídicí jednotkou a pohybujícími se částmi stroje použijte místo sběracího vedení komunikační řešení Industrial Bluetooth od společnosti Phoenix Contact. Moduly Bluetooth EPA byly vyvinuty speciálně pro komunikaci řídicích dat. Robustní moduly mají třídu ochrany IP65 a jsou vhodné pro náročné průmyslovém prostředí. Systém vybavený speciální integrovanou anténou jednoduše a spolehlivě přenáší pomocí rádiového spojení i protokoly automatizace jako PROFINET a EtherNet/IP™.
Bluetooth zde představuje vhodnou bezdrátovou technologii, protože proces frekvenčních skoků a WLAN Channel Blacklisting napomáhá bezporuchovému paralelnímu provozu vzhledem ke stávajícím sítím WiFi ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.

Kontakt