Plánovací software PROJECT complete

Plánovací software PROJECT complete Procesní inovace pro výrobu rozvaděčů.

PROJECT complete spojuje náš osvědčený plánovací software pro projektování svorkovnic s výkonným označovacím nástrojem. Přímá výměna dat se všemi běžnými programy CAE i vytvoření úplné projektové dokumentace činí tento projektovací software jedinečným.

Plánovací a označovací software

Plánovací a označovací software

Projektování a popisování pouze jedním systémem

S programem PROJECT complete můžete projektovat a dokumentovat své svorkovnice prostřednictvím přímé datové výměny CAE a poté vytvářet své popisky. Software vás podpoří automatickou opravou chyb a je kompatibilní se všemi našimi produkty, popisovacími systémy a označovacími materiály.

  • pohodlné ovládání díky přebírání dat z programu CAE
  • kompletní dokumentace s objednávkami, montážními, konstrukčními seznamy a kusovníky
  • funkce autokorektury pro bezchybnou konstrukci
  • stále aktuální informace díky aktualizacím údajů o materiálech
  • PROJECT complete řídí všechny tiskové systémy od společnosti Phoenix Contact i standardní tiskárny

PROJECT complete – průběžný datový tok po celý řetězec tvorby hodnot

Pokud je možné s flexibilními výrobními zařízeními hospodárně vyrábět individualizované svorkovnice až do velikosti šarže 1, lze při výrobě rozvaděčů využít velký potenciál. Vhodná softwarová řešení jsou proto rozhodujícím faktorem úspěchu při vývoji těchto výrobních zařízení.

Projektovací software PROJECT complete od společnosti Phoenix Contact přitom tvoří rozhraní pro datový tok v průběhu celého řetězce tvorby hodnot – průběžně od úrovně CAE až po automatizovanou výrobu.

Exportováním výrobních zakázek v datovém formátu Automation ML tvoří software PROJECT complete rozhraní mezi projektováním rozvaděče a automatizovanou výrobou svorkovnice.

Snímek obrazovky Plánovací nástroj PROJECT complete

Plánovací nástroj PROJECT complete přeměňuje virtuální spojovací body ze systému CAE do vhodných svornic.

Automatická výroba svorkovnic push-in se strojem clipx ve společnosti Krones AG

Automatická výroba svorkovnic push-in se strojem clipx ve společnosti Krones AG

Efektivnější plánování i výroba s inteligentním projektovacím softwarem

Průchodný datový tok od plánování až po výrobu je pro firmu v čase pokračující digitalizace stále důležitější. I v konstrukci rozvaděčů hraje toto téma podstatnou roli. Zejména při konfiguraci svorkovnic specifické pro určitý projekt.

Z toho důvodu nabízí PROJECT complete uživatelům možnost exportu kompletních výrobních zakázek v datovém formátu Automation ML. Po celý řetězec tvorby hodnoty, od plánování až po automatizovanou výrobu, umožňuje inteligentní projektovací software tímto způsobem značné zvýšení efektivity.

Proto stále více firem, jako např. Krones, již spoléhá na automatizovaná řešení výroby.

Servis svorkovnic

Servis svorkovnic

Přímá objednávka svorkovnic ze softwaru

Rozhodněte se sami: Vytvořte pomocí programu PROJECT complete svou individuální svorkovnici včetně značení sami nebo pošlete svoji objednávku přímo ze softwaru a vyžádejte si ji online.

Osadíme, propojíme a popíšeme svorkovnici podle vašeho zadání. Rychle a jednoduše – stačí je nainstalovat.