Všechny provozní analogové teplotní převodníky jsou provedené jako dvouvodičové převodníky. Nepotřebují samostatný napájecí zdroj, jelikož výrobky jsou napájené napětím přímo prostřednictvím měřicího obvodu pracujícího se signálními úrovněmi 4 mA ... 20 mA. Tím lze ušetřit dodatečné náklady spojené s propojováním.
Ex i-Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu až 2 signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Šroubové připojení