FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP - Převodník pro měřicí hlavice
1145217

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Ex i-Převodník na hlavici napájený z výstupní smyčky k přenosu signálů snímačů odporového teploměru a TC a snímačů odporu a napětí prostřednictvím 4 mA ... 20 mA. HART, Standardní konfigurace, Šroubové připojení

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku