LS-EMSP-V4A (140X100) 1 - Popisky přístrojů
1030550

Popisky přístrojů, Štítek z ušlechtilé oceli, stříbrná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: Šroubování, nýtování, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 100 mm, šířka textového pole: 140 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ocelové značení přístrojů k našroubování nebo uchycení nýty
Snadné a trvalé označení, které splní i vysoké hygienické požadavky
Vysoká odolnost vůči korozi, kyselinám a teplotám