EMT (50/28X13)R RD - Vkládací štítek
0832082

Vkládací štítek, k označování řídicích jednotek Siemens ET 200S, Cívka, červená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 13 mm, šířka textového pole: 50 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

EMT (50/28x13)R, červený vkládací štítek, k označování řídicích jednotek Siemens ET 200S
Díky speciálnímu obrysu setrvávají vkládací štítky EMT (50/28x13)R po zasunutí bezpečně v držáku řídicí jednotky Siemens
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání