LPS-16/E
-
Servisní konektor
3270620
Servisní konektor, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2- 4 mm2, barva: červená