QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/PN - Zdroj nepřerušeného napájení
2907068

UPS QUINT s technologií IQ, komunikační rozhraní RJ45 (PROFINET), možnost montáže na nosnou lištu, vstup: 24 V DC, výstup: 24 V DC / 10 A, nabíjecí proud: 3 A

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Snadná integrace do sítí pomocí rozhraní PROFINET, EtherNet / IP, EtherCAT® a USB
Vyhodnocení State of Health (SOH) a State of Charge (SOC) pomocí inteligentního Battery Management System (BMS)
Automatické rozpoznání kapacity baterie a technologií (VRLA-WTR, LI-ION)
Monitoring výstupního proudu a napětí a také manuální připojení a odpojení zařízení
SFB Technology aktivuje standardní jističe LS selektivně. Paralelně připojené spotřebiče budou pracovat dál