QUINT-UPS/24DC/24DC/20/C02 - Zdroj nepřerušeného napájení
1150036
Detaily výrobku
Rozhraní
IFS (Interface System rozhraní)
Typ produktu
DC UPS
Materiál pouzdra
Kov
Objednací číslo
1150036
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
100 Kus
Prodejní kód
CMU
Kód výrobku
CMUQ4Y
GTIN
4063151146474
Hmotnost/kus (včetně obalu)
804,5 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
600 g
Číslo celní sazby
85371091
Země původu
CN
ETIM
ETIM 8.0
EC000382
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.