MINI MCR-SL-CVS-24-5-10-SP-NC - Zdroj konstantního napětí
2902823

Zdroj konstantního napětí, vstupní napětí 9,6 V DC ... 30 V DC, výstupní napětí 10 V, 7,5 V, 5 V, 2,5 V DC, galvanicky oddělený, konfigurovatelný prostřednictvím DIP přepínače, technické provedení připojení s tažnou pružinou, standardní konfigurace. Náhradní sortimentní položka: 2902065 MINI MCR-2-CVCS-PT.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty