PCV 6-16/ 3-G1F-10,16 - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1998878

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A (41 A v kombinaci se zástrčkou PC 6), jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 3, počet řad: 1, počet pólů: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: PCV 6-16/..-G1F, rozteč: 10,16 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 16, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Známý způsob montáže dovoluje použití po celém světě
Šroubová příruba pro nejvyšší mechanickou stabilitu
Maximální flexibilita v designu přístroje – kontaktová lišta pro zástrčky s různými technikami připojení