Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 35 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 125 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Ag, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: PCV 35 HC/..-GF, rozteč: 15 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,6 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 35, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Závitová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici