Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 4 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 20 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: PC 4/..-GU, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,26 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 4, Orientace tvaru konektoru: otočeno, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici